Bin Picking – der "Griff in die Kiste"
Klassische Aufgaben von Industrierobotern sind das Bestücken oder der Transport von Bauteilen von einem Ort zum anderen. Die zunehmenden Anforderungen und die Komplexität in der Fertigungsindustrie erfordern, dass die Industrieroboter neben dem einfachen Be- und Entladen auch Teile möglichst schnell erkennen und identifizieren können. Hier kommt das Bin Picking ins Spiel. Übersetzt bedeutet das der "Griff in die Kiste" und wird in drei Schritten durchgeführt, in denen die zufällig angeordneten Objekte erkannt, entnommen und neu platziert werden.
Greifen Sie mit uns nach dem Erfolg Ihres Unternehmens
Alles aus einer Hand, Hersteller unabhängig
Von der intelligenten Kamera von Roboception bis zum 3D-Sensor von MAFU Automation: Wir haben verschiedene modulare Lösungen, um mit Bin Picking die Flexibilität, die Wirtschaftlichkeit sowie die Mitarbeiterentlastung in Ihrem Unternehmen zu maximieren. Dazu statten wir sie mit den notwendigen Komponenten aus, um einen effektiven und reibungslosen Übergang zu gewährleisten, damit Sie von diesen Vorzügen profitieren können.
Das perfekte Zusammenspiel zwischen Industrieroboter, Software und Kameratechnik
Die automatisierte Entnahme von Teilen aus einer Kiste findet eine hohe Anwendung in Industrien, in denen viel Schüttgut gehandhabt wird. Da die Produkte lose oder unsortiert im Behälter liegen, wird ein 3D-Bildverarbeitungssystem in Kombination mit einem Industrieroboter zum Handling eingesetzt. Dies ermöglicht das automatisierte Handhaben von Schüttgütern jeglicher Art. Die Kombination aus Bildverarbeitungssystem und Industrieroboter bringt viele Vorteile. Unser Ziel ist es, diese zu maximieren.
Vielfältige Roboter für jeden Griff
KUKA bietet eine breite Palette von Industrierobotern mit unterschiedlichen Traglasten und Reichweiten, die Ihren individuellen Anforderungen und Einsatzbereichen gerecht werden.