Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR CYBERTECH

Die Industrieroboter der KR CYBERTECH-Familie bieten Ihnen die weltweit umfassendste Modellpalette in der niedrigen Traglastklasse mit der größten Leistungsdichte. Sie eignen sich ideal für platzsparende Zellenkonzepte und bieten beste Performance – bei besonders niedrigen Folgekosten.


Die leistungsstarken Multifunktionsroboter der KR CYBERTECH-Serie sind spezialisiert auf Handling-Applikationen: Handhaben großer Bauteile, Bearbeiten, Montieren, Palettieren und Schutzgasschweißen. 

Eine zentrale Neuerung der KR CYBERTECH-Serie: Die Industrieroboter sind noch kompakter. Profitieren Sie dadurch von der höheren Integrationsdichte und den reduzierten Störkonturen. Wählen Sie aus dem breiten Portfolio den richtigen Industrieroboter für jede Anwendung.

8 - 22 Traglast in kg

1612 - 2013 Reichweite in mm

Vorteile


Schnell und genau

Die Industrieroboter der KR CYBERTECH-Serie erreichen außergewöhnlich hohe Geschwindigkeiten und arbeiten dadurch noch schneller – bei gleicher Exaktheit wie bisher.

Umfassendes Portfolio

Die KR CYBERTECH-Serie eignet sich zum Bearbeiten, zum Handhaben großer Bauteile, Montieren, Palettieren und Schutzgasschweißen. Diverse Sondervarianten sind in Planung.

Flexible Aufstellung

Für Planungssicherheit und geringe Kosten beim Zellendesign: Montieren Sie die Roboter flexibel auf den Boden, an die Wand, die Decke oder sogar in einem bestimmten Winkel.

Energiezuführungs-Vielfalt

Durch die separaten Kabelsatz- und Energiezuführungs-Leitungen steht ihnen eine große Vielfalt an kompatiblen EZen zur Verfügung.

Verbessertes Fahrverhalten

Die optimierten Reglerstrukturen sorgen für ein ruhiges und filigranes Fahrverhalten – auf der Bahn und in der Positionierung.

ESD-geschützt

Der Roboter ist standardmäßig geschützt vor unkontrollierter elektrostatischer Auf- oder Entladung und ist damit gerüstet für die sichere Handhabung von empfindlichen Elektronikbauteilen.

Schlankes Design

Die KR CYBERTECH-Familie besticht durch eine schlanke Zentralhand und ein extrem kompaktes und gleichzeitig athletisches Erscheinungsbild.

reddot Award 2017 winner

KR CYBERTECH als Edition Roboter für den unkomplizierten Einstieg in die Automatisierung

Der KR CYBERTECH ist mit der Traglastklasse 20 Kilogramm auch als Edition Roboter verfügbar. Das heißt: Mit reduzierten Funktionen fokussiert er sich auf das Wesentliche und bietet dabei technische Verlässlichkeit in gewohnter Qualität. Das macht den KR 20 Edition Roboter zur kosteneffizienten Alternative für den Einstieg in die Automatisierung, für preissensitive Marktsegmente und dynamische Anforderungen sowie für kleine Unternehmen. Ob Handling oder Prüfen: Der KR CYBERTECH KR 20 Edition Roboter unterstützt zuverlässig dabei, Prozesse zu automatisieren.
KR CYBERTECH Edition Roboter: Angepasste Funktionen, reduzierte Kosten, gewohnte Qualität
KUKA Roboter KR Cybertech

Angebot für KR CYBERTECH anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH (6 Achsen) - technische Daten

11 Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 8 R2010-2
Nenn-Gesamtlast
8 kg
Max. Reichweite
2013 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 8 kg
  • Max. Reichweite 2013 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 12 R1810-2
Nenn-Gesamtlast
12 kg
Max. Reichweite
1813 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 12 kg
  • Max. Reichweite 1813 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 16 R1610-2
Nenn-Gesamtlast
16 kg
Max. Reichweite
1612 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 16 kg
  • Max. Reichweite 1612 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 16 R2010-2
Nenn-Gesamtlast
16 kg
Max. Reichweite
2013 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 16 kg
  • Max. Reichweite 2013 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 20 R1810 CR
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
1813 mm
Ausführung Umgebung
Cleanroom
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 1813 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Cleanroom
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 20 R1810 F
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
1813 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 1813 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 20 R1810 HO
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
1813 mm
Ausführung Umgebung
Food
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 1813 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Food
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 20 R1810-2
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
1813 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 1813 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 20 R1820-2 E
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
1820 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 1820 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
KR 20 R2010 KS-F
Nenn-Gesamtlast
20 kg
Max. Reichweite
2010 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 20 kg
  • Max. Reichweite 2010 mm
  • Bauform Konsole niedrig
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage Boden
KR 22 R1610-2
Nenn-Gesamtlast
22 kg
Max. Reichweite
1612 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 22 kg
  • Max. Reichweite 1612 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden, Decke, Wand, Winkel
6 von 11 Roboter sichtbar

KR CYBERTECH im Einsatz beim Kunden