Seleccione tu localización:

Ubicación

KR CYBERTECH

Los robots industriales de la familia KR CYBERTECH le ofrecen la más amplia gama de modelos del mundo en la clase de cargas bajas con la máxima densidad de potencia. Son ideales para conceptos de celdas compactas y ofrecen el mejor desempeño —generando un coste especialmente reducido.


Los robots multifuncionales de gran potencia de la serie KR CYBERTECH están especializados en aplicaciones de manipulación: Manipulación de grandes componentes, procesamiento, montaje, paletizado y soldadura con gas de protección. 

Una significativa novedad de la serie KR CYBERTECH: Los robots industriales son cada vez más compactos. Benefíciese de su gran capacidad de integración y de las reducidas áreas de interferencia. Seleccione en esta amplia gama el robot industrial apropiado para cada aplicación.

8 - 22 Capacidad de carga en kg

1612 - 2013 Alcance en mm

Ventajas


Rapidez y exactitud

Los robots industriales de la serie KR CYBERTECH alcanzan unas velocidades extraordinariamente altas, trabajando aún más rápido — con la misma exactitud que hasta ahora.

Extensa gama

La serie KR CYBERTECH es adecuada para el procesamiento, la manipulación de grandes componentes, el montaje, el paletizado y la soldadura con gas de protección. Diferentes variantes especiales están en proceso.

Instalación flexible

Para la seguridad de planificación y la reducción de gastos en el diseño de celda: Efectúe el montaje del robot de forma flexible en el suelo, en la pared, en el techo o incluso en un ángulo determinado.

Versatilidad en la alimentación de energía

Gracias a las líneas del juego de cables y de la alimentación de energía tendrá a su disposición una gran diversidad de suministros energéticos compatibles.

Comportamiento en marcha mejorado

Las estructuras optimizadas del regulador permiten un silencioso y ágil comportamiento en marcha, tanto por la trayectoria como por el punto de posicionamiento.

EDS protegida

El robot está protegido de forma estándar contra la carga o descarga electrostática incontrolada y, por lo tanto, está equipado para el manejo seguro de componentes electrónicos sensibles.

Diseño esbelto

La familia KR CYBERTECH destaca por su esbelta muñeca central y una apariencia extremadamente compacta y, al mismo tiempo, atlética.

KR CYBERTECH Robots Edition para facilitar la iniciación en la automatización

El KR CYBERTECH con clase de capacidad de carga de 20 kg también está disponible como robot Edition. Esto significa que, con sus funciones reducidas, se centra en lo esencial y ofrece fiabilidad técnica con la calidad habitual. Esto convierte al robot KR 20 Edition en una alternativa rentable para iniciarse en la automatización, para segmentos de mercado sensibles al precio y con requisitos dinámicos, así como para pequeñas empresas. Ya sea para manipulación o el control: el robot KR CYBERTECH KR 20 Edition ayuda de forma fiable a automatizar los procesos.
KR CYBERTECH Edition Robot: Funciones personalizadas, menos costes, calidad habitual
KUKA robot KR Cybertech

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR CYBERTECH

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

KR CYBERTECH (6 ejes) - datos técnicos

11 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 8 R2010-2
Carga total nominal
8 kg
Máx. alcance
2013 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 8 kg
  • Máx. alcance 2013 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 12 R1810-2
Carga total nominal
12 kg
Máx. alcance
1813 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 12 kg
  • Máx. alcance 1813 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 16 R1610-2
Carga total nominal
16 kg
Máx. alcance
1612 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 16 kg
  • Máx. alcance 1612 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 16 R2010-2
Carga total nominal
16 kg
Máx. alcance
2013 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 16 kg
  • Máx. alcance 2013 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 20 R1810 CR
Carga total nominal
20 kg
Máx. alcance
1813 mm
Versión entorno
Cleanroom
Hojas de datos
  • Carga total nominal 20 kg
  • Máx. alcance 1813 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Cleanroom
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 20 R1810 F
Carga total nominal
20 kg
Máx. alcance
1813 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 20 kg
  • Máx. alcance 1813 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 20 R1810 HO
Carga total nominal
20 kg
Máx. alcance
1813 mm
Versión entorno
Food
Hojas de datos
  • Carga total nominal 20 kg
  • Máx. alcance 1813 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Food
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 20 R1810-2
Carga total nominal
20 kg
Máx. alcance
1813 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 20 kg
  • Máx. alcance 1813 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 20 R1820-2 E
Carga total nominal
20 kg
Máx. alcance
1820 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 20 kg
  • Máx. alcance 1820 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
KR 20 R2010 KS-F
Carga total nominal
20 kg
Máx. alcance
2010 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 20 kg
  • Máx. alcance 2010 mm
  • Forma constructiva Consola baja
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 22 R1610-2
Carga total nominal
22 kg
Máx. alcance
1612 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 22 kg
  • Máx. alcance 1612 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Ángulo, Pared, Suelo, Techo
6 de 11 robots visibles

KR CYBERTECH en uso en el cliente