Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Drei-Achs-Positionierer KP3-V2H

Der Drei-Achs-Positionierer KP3-V2H mit zwei Bearbeitungsstationen bietet größte Flexibilität hinsichtlich Traglasten, Werkzeugradien und Planscheibenabständen. Er ist erhältlich in den Traglasten 500, 750, 1.000 und 1.500 Kilogramm. 


Vorteile des Drei-Achs-Positionierers KP3-V2H:

  • Maximale Flexibilität: Stimmen Sie Dimensionen exakt auf Ihren Aufbau ab. Zur Wahl stehen unterschiedliche Werkzeugradien und Planscheibenabstände.
  • Identisches Bohrbild: Alle 3-Achs-Positionierer KP3-V2H besitzen das identische Bohrbild, für sichere Planung und nahtlose Integration in Ihren Aufbau.
  • Kompakte Bauweise: Das Design des 3-Achs-Positionierers KP3-V2H ist auf möglichst geringe Außenmaße und platzsparende Dimensionen ausgelegt.
  • Einfache Integration: Der im Gegenlager integrierte Längenausgleich von 5mm ermöglicht einen Ausgleich von Werkzeugträgertoleranzen. 
  • Elektrisch isolierte Planscheiben: Die Planscheiben sind standardmäßig elektrisch isoliert. Vor allem beim Schutzgasschweißen wird so die Integration vereinfacht und die Langlebigkeit des Positionierers erhöht.
  • Hohe Schweißleistung: Schweißen Sie mit bis zu 1000 A bei 100% Einschaltdauer.

Daten und Varianten des Positionierers im Vergleich:

Positionierer KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
Nenn-Traglast, je Seite 500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
Werkzeugradius 600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Planscheibenabstand
(in 200 mm Schritten)
1.600 bis 3.000 mm 1.600 bis 3.000 mm 1.600 bis 3.000 mm 1.600 bis
3.000 mm
 Einlegehöhe 835 / 950 mm  835 / 950 mm  835 / 950 mm  835 / 950 mm 
Positionswiederholgenauigkeit Achse 1 0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
Positionsweiedrholgenauigkeit Achse 2/3
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
Drehbereich Achse 1 +/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
Drehbereich Achse 2/3
mit Energiezuführung
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
Drehbereich Achse 2/3
ohne Energiezuführung
endlos endlos endlos endlos
Drehzeit (180°) Achse 1 3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
Drehzeit (180°/360°) Achse 2, 3
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
Optional: Nenn-Schweißstrom
(100 % ED), endlos drehend
590 / 1.180 A 590 / 1.180 A 590 / 1.180 A 590 / 1.180 A
Optional: Nenn-Schweißstrom
(60 % ED), endlos drehend
590 / 1.180 A 590 / 1.180 A 590 / 1.180 A 590 / 1.180 A

Das könnte Sie auch interessieren