Scegli la tua località:

Posizione

Posizionatore a tre assi KP3-V2H

Il posizionatore a tre assi KP3-V2H con due stazioni di lavorazione offre la massima flessibilità in termini di portata, raggi degli utensili e distanze tra tavole circolari. È disponibile nelle portate da 500, 750, 1000 e 1.500 chilogrammi. 


Vantaggi del posizionatore a tre assi KP3-V2H:

  • Massima flessibilità:
    Adattate le dimensioni con precisione al vostro montaggio. Sono disponibili diversi raggi degli utensili e distanze tra piastre circolari.
  • Maschera di foratura identica:
    Tutti i posizionatori a 3 assi KP3-V2H dispongono dell'identica maschera di foratura, per una progettazione sicura nonché per un'integrazione senza saldatura nel vostro montaggio.
  • Struttura compatta:
    Il design del posizionatore a 3 assi KP3-V2H ha un ingombro ridotto al minimo e dimensioni che riducono l'occupazione di spazio.
  • Facile integrazione:
    La compensazione longitudinale di 5mm integrata nel controsupporto, permette una compensazione delle tolleranze dei portautensili. 
  • Tavola circolare elettricamente isolata:
    le tavole circolari sono elettricamente isolate di default. Prima di qualunque operazione di saldatura con gas di protezione, viene così semplificata l’integrazione e migliorata la durabilità del posizionatore.
  • Elevata saldatura:
    Saldate con un fattore di marcia del 100% fino a 1000 A.
Stahlbau Automotive Develops Welding Processes with KUKA Robots & MPLAB

Dati e varianti del posizionatore a confronto:


KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
carico nominale, ciascun lato
500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
Raggio dell'utensile
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Distanza tra le piastre circolari
(in fasi da 200mm)
da 1.600 a 3.000 mm da 1.600 a 3.000 mm da 1.600 a 3.000 mm da 1.600 a
3.000 mm
Altezza di inserimento 835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm  835 mm / 950 mm
Ripetibilità di posizionamento asse 1 0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
Ripetibilità di posizionamento asse 2/3
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
Campo di rotazione asse 1 +/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
Campo di rotazione asse 2/3
con alimentazione di energia
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
Campo di rotazione asse 2/3
senza alimentazione di energia
senza fine senza fine senza fine senza fine
Tempo di rotazione (180°) asse 1 3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
Tempo di rotazione (180°/360°) asse 2, 3
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
Opzionale: Corrente di saldatura nominale
(100 % ED), a rotazione continua
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A /
1.000 A
500 A /
1.000 A
Opzionale: Corrente di saldatura nominale
(60 % ED), a rotazione continua
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A

 
 
 
 

Potrebbe anche interessarti