Kies uw locatie:

Land

Drie-assen-draaitafel KP3-V2H

De drie-assen-draaitafel KP3-V2H met twee bewerkingsstations biedt maximale flexibiliteit met betrekking tot draaglasten, werktuigradiussen en stelplaatafmetingen. Hij is verkrijgbaar met de draaglasten 500, 750, 1000 en 1.500 kilogram. 


Voordelen van de drie-assen-draaitafel KP3-V2H:

  • Maximale flexibiliteit:
    Stem de afmetingen exact op hun opbouw af. Er kunnen verschillende werktuigradiussen en stelplaatafmetingen gekozen worden.
  • Identiek boorbeeld:
    Alle 3-assen-draaitafels KP3-V2H hebben het identieke boorbeeld voor veilige planning en naadloze integratie in hun opbouw.
  • Compacte bouwwijze:
    Het design van de 3-assen-draaitafel KP3-V2H is met zo gering mogelijke buitenafmetingen en plaatsbesparende dimensies geconstrueerd.
  • Eenvoudige integratie:
    De in het tegenlager geïntegreerde lengteaanpassing van 5 mm maakt een aanpassing van werktuigdragertoleranties mogelijk. 
  • Elektrisch geïsoleerde frontplaten:
    De frontplaten zijn standaard elektrisch geïsoleerd. Vooral bij booglassen wordt zo de integratie vereenvoudigd en de levensduur van de positioneerder verlengd.
  • Hoog lasvermogen:
    Las met tot 1000 A bij 100% inschakelduur.
Stahlbau Automotive Develops Welding Processes with KUKA Robots & MPLAB

Gegevens en varianten van de draaitafel in vergelijking:


KP3-V2H500-2 KP3-V2H750-2 KP3-V2H1000-2 KP3-V2H1500-2
nominale draaglast per zijde
500 kg 750 kg 1.000 kg 1500 kg
Werktuigradius
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Stelplaatafmeting
(in 200mm stappen)
1.600 bis 3.000 mm 1.600 bis 3.000 mm 1.600 bis 3.000 mm 1.600 bis
3.000 mm
Invoeghoogte 835 / 950 mm  835 / 950 mm  835 / 950 mm  835 / 950 mm
Positieherhalingsnauwkeurigheid as 1 0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
Positieherhalingsnauwkeurigheid as 2/3
0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
Draaibereik as 1
+/–185° +/–185° +/–185° +/–185°
Draaibereik as 2/3
met energietoevoer
+/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
Draaibereik as 2/3
zonder energietoevoer
eindeloos eindeloos eindeloos eindeloos
Draaitijd (180°) as 1 3,6 s 3,7 s 3,9 s 4,1 s
Draaitijd (180°/360°) assen 2, 3
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
Optioneel: Nominale lasstroom
(100% ED), eindeloos draaiend
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A /
1.000 A
500 A /
1.000 A
Optioneel: Nominale lasstroom
(60 % ED), eindeloos draaiend
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A

 
 
 
 

Misschien ben je ook geïnteresseerd in