Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
Posicionador KP3-V2H de tres ejes
El posicionador KP3-V2H con dos estaciones de mecanizado ofrece la máxima flexibilidad en cuanto a la capacidad de carga, el radio de herramientas y las distancias entre los platos de torno. Está disponible con una capacidad de carga de 500, 750, 1000 y 1500 kg.
Ventaja del posicionador de tres ejes KP3-V2H:
Máxima flexibilidad: Adapte las dimensiones exactamente a su estructura. Se dispone de diferentes radios de herramienta y distancias entre platos de torno.
Plantilla de taladros idéntica: Todos los posicionadores de 3 ejes KP3-V2H tienen la misma plantilla de taladros para una planificación fiable y una integración sin transiciones en su instalación.
Estructura compacta: El diseño del posicionador de 3 ejes KP3-V2H está concebido para las dimensiones exteriores más pequeñas y para el ahorro espacio.
Integración sencilla: La compensación longitudinal integrada en el contracojinete de 5 mm permite compensar las tolerancias del portaherramientas.
Platos de torno aislados de forma eléctrica: Los platos de torno están aislados de forma eléctrica de serie. Especialmente en la soldadura con gas de protección, esto simplifica la integración y aumenta la durabilidad del posicionador.
Elevada potencia de soldadura: Realice la soldadura en servicio continuo con hasta 1000 A.
Stahlbau Automotive Develops Welding Processes with KUKA Robots & MPLAB
Comparativa de datos y variantes del posicionador:
KP3-V2H500-2
KP3-V2H750-2
KP3-V2H1000-2
KP3-V2H1500-2
Carga nominal, por lado
500 kg
750 kg
1.000 kg
1500 kg
Radio de la herramienta
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
600 mm
800 mm
1.000 mm
Distancia entre platos de torno
(en pasos de 200 mm)
1.600 - 3.000 mm
1.600 - 3.000 mm
1.600 - 3.000 mm
1.600 -
3.000 mm
Altura de inserción
835 mm / 950 mm
835 mm / 950 mm
835 mm / 950 mm
835 mm / 950 mm
Repetibilidad de posición de giro eje 1
0,0023°
0,0023°
0,0023°
0,0023°
Repetibilidad de posición de giro eje 1
0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
Rango de giro eje 1
+/–185°
+/–185°
+/–185°
+/–185°
Rango de giro eje 2/3
con alimentación de energía
+/–190°
+/–190°
+/–190°
+/–190°
Rango de giro eje 2/3
sin alimentación de energía
sin fin
sin fin
sin fin
sin fin
Tiempo de giro (180º) eje 1
3,6 s
3,7 s
3,9 s
4,1 s
Tiempo de giro (180°/360°) eje 2, 3
2,5 s / 4,2 s
2,6 s / 4,3 s
2,3 s / 3,9 s
2,5 s / 4,1 s
Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio continuo), sin fin giratoria
500 A / 1.000 A
500 A / 1.000 A
500 A /
1.000 A
500 A /
1.000 A
Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio del 60 %), sin fin giratoria
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
590 A /
1.180 A
Descargue aquí el folleto de producto de los posicionadores y unidades lineales de KUKA: