Seleccione tu localización:

País

Posicionadores KUKA

KUKA ofrece una amplia gama de posicionadores con capacidades de carga de entre 250 y 12 000 kg. Según la tarea de producción y la pieza de trabajo, encontrará una solución adecuada para cada aplicación, como por ejemplo con la soldadura con gas de protección, la soldadura por puntos o la mecanización de metales.

Los posicionadores KUKA le aportan las siguientes ventajas:

  • Accionamientos de gran dinamismo con el máximo par de giro garantizan los tiempos de ciclo más cortos.
  • El uso de componentes probados de la robótica, como los engranajes y los motores, garantizan una disponibilidad y fiabilidad muy elevada y una calidad constante incluso después de un uso prolongado.
  • Gracias a la tecnología de control de KUKA, los posicionadores son muy fáciles de programar y manejar.
  • La máxima precisión y exactitud en el posicionamiento garantizan una calidad máxima en la fabricación y producción.
  • KUKA ofrece de forma opcional para todos los posicionadores una alimentación de energía que garantiza una integración sencilla, rápida y segura, así como una vida útil prolongada.
  • Mediante KUKA.Sim es posible realizar simulaciones completas y sencillas.
En función de las características de sus componentes y las necesidades concretas de la tarea de fabricación, la altura de la carga y el número de estaciones hay disponibles posicionadores específicos del cliente a petición. 

Encuentre aquí el posicionador KUKA adecuado para su caso: