Seleccione tu localización:

Ubicación

Posicionador KP1-HC de un solo eje con contracojinete

El posicionador KP1-HC de un solo eje con eje de giro horizontal está compuesto por el accionamiento y el contracojinete con eje hueco. Está disponible con capacidades de carga de 500, 750, 1000, 1500, 2000 y 4000 kg. Un rango de radios de herramienta de 800 a 1470 mm ofrece la mayor flexibilidad en la concepción de la instalación.


Ventajas del posicionador de un eje KP1-HC:

  • Amplia gama de productos:
    Disfrute de la mayor flexibilidad posible en el diseño del sistema con los numerosos radios de herramienta, alturas de inserción y capacidades de carga disponibles.
  • Eje hueco integrado:
    El eje hueco integrado en el contracojinete permite un suministro de material especialmente compacto y rentable.
  • Rotación sin fin:
    Gracias a su diseño de rotación continua, el KP1-HC se posiciona de forma óptima y puede emplearse sin restricciones en cualquier posición de eje.
  • Necesidad de espacio reducido:
    El compacto diseño del posicionador de 1 eje KP1-HC se integra fácilmente en cualquier parte. Planifique con libertad de diseño.
  • Orientación flexible:
    La compensación longitudinal integrada en el contracojinete de 5 mm permite compensar las tolerancias del portaherramientas. 
  • Platos de torno aislados de forma eléctrica:
    Los platos de torno están aislados de forma eléctrica de serie. Especialmente en la soldadura con gas de protección, esto simplifica la integración y aumenta la durabilidad del posicionador.
  • Elevada potencia de soldadura:
    Realice la soldadura en servicio continuo con hasta 1000 A. 
KP1-HC single-axis positioner with counterbearing
KP1-HC single-axis positioner with horizontal rotational axis consists of a drive and counterbearing with a hollow shaft

Datos y variantes del posicionador KP1-HC:


KP1-HC500-2 KP1-HC750-2 KP1-HC1000-2 KP1-HC1500-2 KP1-HC2000 KP1-HC4000
Carga nominal 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.000 kg 4.000 kg
Radio de la herramienta


800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
970 mm
1.220 mm
1.470 mm

970 mm
1.220 mm      
1.470 mm

Altura de inserción 840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Repetibilidad de posición 0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
<±0,08 mm
<±0,08 mm
Rango de giro con alimentación de energía +/-190° +/-190° +/-190° +/-190° +/-185° +/-185° 
Rango de giro sin alimentación de energía sin fin sin fin sin fin sin fin sin fin sin fin
Tiempo de giro (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s
Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio continuo), sin fin giratoria
500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio del 60 %), sin fin giratoria
590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

Usted también puede estar interesado en