选择您所在的地点:

位置

带支座的 KP1-HC 单轴定位装置

带卧式旋转轴的单轴定位装置 KP1-HC 由驱动装置、支座及空心轴组成。其负载能力分别为 500、750、1000、1500、2000 以及 4000 千克。工具半径为 800 至 1470 毫米,在设备设计方面非常灵活。


单轴定位装置 KP1-HC 的优势:

  • 丰富的产品组合:
    基于所提供的工具半径、进料高度和负载能力的多样性,您将在设备设计上享有很大程度的灵活性。
  • 内置空心轴:
    支座中内置的空心轴可实现特别节省空间和成本的介质供应。
  • 无限旋转:
    KP1-HC 凭借其无限旋转的结构可在任意轴位上理想定位并且不受限地使用。
  • 占用空间小:
    单轴定位装置 KP1-HC 设计紧凑,可以在任何场合轻松集成。您在规划时获得更大的设计自由度。
  • 灵活校准:
    支座中集成的 5mm 长度补偿功能可以对工具架公差进行补偿。
  • 电绝缘托盘:
    托盘标配为电绝缘。由此,尤其在保护气体焊时便于整合,并提高定位设备的使用寿命。
  • 出色的焊接性能:
    在 100% 的接通时间下以高达 1000 A 的电流进行焊接。 

定位装置 KP1-HC 的数据和选型:



KP1-HC500-2 KP1-HC750-2 KP1-HC1000-2 KP1-HC1500-2 KP1-HC2000 KP1-HC4000
额定负载能力 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.000 kg 4.000 kg
工具半径

800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
970 mm
1.220 mm
1.470 mm

970 mm
1.220 mm      
1.470 mm

最大进料高度 840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
位置重复精度 0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
<±0,08 mm
<±0,08 mm
带拖链系统的旋转范围 +/-190° +/-190° +/-190° +/-190° +/-185° +/-185° 
不带拖链系统的旋转范围 无限 无限 无限 无限 无限 无限
转动时间  (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s

可选:额定焊接电流
(100 % ED),无限旋转
500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

可选:额定焊接电流
(60 % ED),无限旋转
590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

相关内容