选择您所在的地点:

位置

KUKA 定位装置

KUKA 可提供负载能力从 250 至 12000 千克的多种定位装置。根据不同的生产任务和工件,可以为每种应用提供合适的解决方案,例如在气体保护焊点焊金属加工等应用中。

KUKA 定位装置具有以下优点:

  • 高动态的驱动装置具有更大转矩,确保节拍时间更短
  • 使用齿轮箱、电机等可靠的机器人组件,确保高度的可用性和可靠性以及在长期使用后依然有稳定的质量。
  • 定位装置采用 KUKA 控制技术便于编程和操作
  • 高精度和位置精度确保加工和生产拥有更高质量
  • KUKA 为所有定位装置提供选配的拖链系统,以确保简便、快速和可靠的集成以及更长久的使用寿命
  • 借助 KUKA.Sim 可以完整并简单地执行模拟
根据工件的特点和加工任务的不同要求、重物的高度和工位数量,可以按需提供客户专用的定位装置。 

在这里可以找到适合您的 KUKA 定位装置: