选择您所在的地点:

位置

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

双工位定位装置 KP1-V2T

配备一根旋转轴的自动化双工位定位装置 KP1-V2T 可重复精准定位工件。其负载能力分别为 500 和 1000 千克。


双工位工件定位装置的优势:

  • 可根据个性化需求加装工作台:
    根据任务而定,可以在定位装置上安装各种形状和尺寸的工作台。
  • 符合人体工学的进料高度:
    工作台支座低矮,可设置符合人体工学的进料高度。对于负载能力为 1000 千克的型号,安装支架提供 200 mm、300 mm 和 400 mm 三种高度,您可根据个性化需求准确调整。
  • 安全的位置查询:
    通过可选的位置查询功能,您可以采用安全的技术检测主旋转轴是否位于规定的工作位置。这项功能最高适用于安全等级 SIL 3、Cat 4 或性能等级 E。
  • 高焊接功率:
    在 100 % 占空比下以最高达 1000 A 的电流进行焊接。

技术数据和型号:

定位装置 KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
额定负载能力,每侧 500 kg 1000 kg
进料高度 719 mm 575 mm
带拖链系统的旋转范围 - 185° / +5° ± 185°
不带拖链系统的旋转范围 ± 185° ± 185°
重复精度 0.009° 0.0023°
转动时间 (180°) 2.2 s 3.0
干扰圆周直径 2040 mm 2270 mm
   2080 mm  2800 mm
建议的工作台面尺寸 1200 mm x 800 mm 1600 mm x 900 mm
可选:额定焊接电流 (100% 占空比) 500 A / 1000 A 500 A / 1000 A
可选:额定焊接电流 (60% 占空比) 590 A / 1180 A 590 A / 1180 A