Scegli la tua località:

Paese

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

Posizionatore a due stazioni KP1-V2T

Il posizionatore automatico a due stazioni KP1-V2T con un asse di rotazione consente una precisione di ripetizione nel posizionamento di pezzi. È disponibile nelle portate da 500 e 1.000 chilogrammi.


Vantaggi di un posizionatore di pezzi a due stazioni:

  • Combinabile individualmente con tavoli di lavoro:
    a seconda del compito è possibile montare sul posizionatore tavoli di lavoro di forma e dimensioni differenti.
  • Altezza di carico ergonomica:
    è semplice realizzare altezze di carico ergonomiche grazie alla ridotta altezza dell’alloggiamento del tavolo di lavoro. Per potersi adattare esattamente alle specifiche esigenze, sono disponibili per la portata 1.000 kg telai di rialzo con altezza di 200 mm, 300 mm e 400 mm. 
  • Rilevazione della posizione sicura:
    grazie alla rilevazione della posizione opzionale, è possibile rilevare con sicurezza la posizione di lavoro prevista dell'asse di rotazione principale. È possibile impiegarla fino al livello di sicurezza SIL 3, Kat 4 o Performance Level E. 
  • Elevata potenza di saldatura:
    è possibile saldare fino a 1.000 A con un duty cycle del 100 %. 

Dati tecnici e varianti:

Posizionatore KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
Portata nominale per lato 500 kg 1.000 kg
Altezza di carico 719 mm 575 mm
Campo di rotazione con alimentazione di energia - 185° / +5°  ± 185°
Campo di rotazione senza alimentazione di energia ± 185° ± 185°
Precisione di ripetizione 0,009° 0,0023°
Tempo di rotazione (180°) 2,2 s 3.0
Diametro del raggio di ingombro 2040 mm 2370 mm
  2080 mm 2800 mm
Dimensione consigliata del piano di lavoro 1.200 mm x 800 mm 1.600 mm x 900 mm
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (100% ED) 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Opzionale: Corrente di saldatura nominale (60% ED) 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A