Konumunuzu seçin:

Konum

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

İki istasyonlu konumlandırıcı KP1-V2T

Tek eksenli, iki istasyonlu otomatik konumlandırıcı KP1-V2T , parçaların tekrarlanabilir şekilde yerleştirilmesini mümkün kılmaktadır. 500 ve 1.000 kilogram taşıma kapasiteleri halinde mevcuttur.


İki istasyonlu parça konumlandırıcının avantajları:

  • Çalışma tezgahlarıyla bireysel şekilde kombine edilebilir:
    Görevin türüne göre, konumlandırıcının üstüne farklı şekilde ve boyutta çalışma tezgahları monte edilebilir.
  • Ergonomik yerleştirme yüksekliği:
    Çalışma tezgahının alçak yüksekliği sayesinde rahatlıkla ergonomik yerleştirme yükseklikleri sağlanabilmektedir. Bunları özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için, 1000 kg taşıma yükünde 200 mm, 300 mm ve 400 mm yüksekliğinde kurulum platformları sunulmaktadır. 
  • Güvenli pozisyon sorgulama:
    Opsiyonel olarak sunulan pozisyon sorgulama sayesinde ana döner eksenin belirlenen çalışma pozisyonunu güvenli bir teknolojiyle öğrenebilirsiniz. Bu özellik, emniyet seviyesi SIL 3, Kat 4 veya Performance Level E için kullanılabilmektedir. 
  • Yüksek kaynak performansı:
    %100 devrede kalma oranında 1.000 A’e kadar kaynak yapın. 

Teknik veriler ve varyantlar:

Konumlandırıcılar KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
Nominal taşıma kapasitesi, her yönde 500 kg 1.000 kg
Yükleme yüksekliği 719 mm 575 mm
Enerji beslemeli dönme aralığı - 185° / +5°  ± 185°
Enerji beslemesiz dönme aralığı ± 185° ± 185°
Tekrarlama doğruluğu 0,009° 0,0023°
Dönme süresi (180°) 2,2 saniye 3,0
Dairesel hareket çapı 2040 mm 2370 mm
  2080 mm  2800 mm
Tavsiye edilen çalışma tezgahı ölçüsü 1.200 mm x 800 mm 1.600 mm x 900 mm
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı (%100 DKO) 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Opsiyonel: Nominal kaynak akımı (%60 DKO) 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A