Kies uw locatie:

Land

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

Twee-stations positioneerder KP1-V2T

De automatische twee-stations positioneerder KP1-V2T met rotatie-as maakt een nauwkeurige en herhaalbare positionering van werkstukken mogelijk. De positioneerder is verkrijgbaar met een draaglast van 500 of 1.000 kilogram.


Voordelen van de twee-stations positioneerder:

  • Individueel combineerbaar met werktafels:
    Afhankelijk van de taken kunnen op de positioneerder ook werktafels in verschillende vormen en formaten gemonteerd worden.
  • Ergonomische laadhoogte:
    Ergonomische laadhoogtes zijn eenvoudig in te stellen doordat de werktafelbevestigingen op een lage hoogte zijn gepositioneerd. Om de laadhoogte aan uw specifieke noden aan te passen, zijn er sokkels beschikbaar in hoogtes van 200 mm, 300 mm en 400mm voor het laadvermogen van 1000 kg. 
  • Betrouwbare positiebewaking:
    Met de optioneel verkrijgbare positiebewakingsfunctie kunt u de beoogde werkpositie van de hoofdrotatie-as veilig bepalen. Deze kan worden gebruikt tot veiligheidsniveau SIL 3, cat 4 of Performance Level E. 
  • Hoog lasvermogen:
    Lassen met tot wel 1.000 A bij een inschakelduur van 100 %. 

Technische gegevens en varianten:

Positioneerder KP1-V2T500 D2080 KP1-V2T1000 D2370
Nominale draaglast, per zijde 500 kg 1.000 kg
Invoeghoogte 719 mm 575 mm
Draaibereik met energietoevoer - 185° / +5°  ± 185°
Draaibereik zonder energietoevoer ± 185° ± 185°
Herhalingsnauwkeurigheid 0,009° 0,0023°
Draaitijd (180°) 2,2 s 3,0
Diameter stoorkring 2040 mm 2370 mm
  2080 mm 2800 mm
Aanbevolen afmetingen werkplaat 1.200 mm x 800 mm 1.600 mm x 900 mm
Optioneel: Nominale lasstroom (100% ED) 500 A / 1.000 A 500 A / 1.000 A
Optioneel: nominale lasstroom (60% ED) 590 A / 1.180 A 590 A / 1.180 A