Klantspecifieke draaitafels voor hoge draaglasten
Met de KUKA-oplossingen voor draaglasten tot vijf ton kunnen draaitafels ook de grootste onderdelen eenvoudig, snel en precies bewegen. Net als de gestandaardiseerde draaitafels van KUKA zijn ook de werkstuk- en inrichtinggeoptimaliseerde draaitafels voor zware lasten als externe robotassen volledig in de robotbesturing geïntegreerd. Het robotgeleide werktuig zorgt voor een exacte, mathematisch gekoppelde beweging van de KUKA draaitafels.
Flexibele multi-stations-draaitafels
De modulaire opbouw van KUKA draaitafels maakt het mogelijk om afhankelijk van de vereiste van de productieopgave, flexibele multi-stations-draaitafels uit de bekende KUKA standaarden te realiseren. Door holle assen aangedreven, geïntegreerde en beschermde energietoevoeren en motorbekabelingen zorgen voor de vereiste procesveiligheid - zelfs bij applicaties met hoge eisen zoals lassen. Daardoor zijn flexibiliteit en installatiebeschikbaarheid met onze klantspecifieke draaitafels gegarandeerd. De plug-and-play-sturing is via de robotsturing en de configuratie via voorgedefinieerde catalogi gegarandeerd.
Robotdraaitafels: voor ideale toegankelijkheid zonder stilstand
Vooral bij complexe productietaken zoals het lassen van werkstukken met een groot volume, is het vaak nodig en zinvol om naast het positioneren van het onderdeel ook de robot te bewegen. De uitbreiding van werk- en bewegingsradius van de robot die zo wordt bereikt, verbetert de toegankelijkheid en maakt het mogelijk tussen verschillende werkstations te wisselen zonder stilstandtijden. De KUKA
draaitafels worden gekenmerkt door hun gereduceerde ruimtevereisten
en de bijbehorende lagere investeringskosten in vergelijking met
conventionele lineaire tracks voor robots.
Klantspecifieke draaitafels voor speciale bouwvormen
Naast de klassieke draaitafels voor werkstukken, heeft KUKA veel ervaring met het gebruik van speciale bouwvormen. Op het gebied van Yellow- en Green-Goods of de bouw van spoorwegvoertuigen moeten vaak heel grote en volumineuze onderdelen in de juiste positie worden gebracht. Met de KUKA oplossingen geven we altijd de juiste wending aan de vereisten van onze klanten.