Posizionatori specifici per cliente per carichi elevati
Con le soluzioni KUKA per portate fino a cinque tonnellate i posizionatori possono muovere anche i pezzi più grandi con facilità, rapidità e precisione. Come le unità di posizionamento KUKA standardizzate, anche i posizionatori ottimizzati per utensili e dispositivo per carici pesanti sono pienamente integrati nel controllo robot come assi robot esterni. L’utensile guidato da robot consente un movimento dei posizionatori KUKA esatto e accoppiato matematicamente.
Posizionatori flessibili multistazione
A seconda delle esigenze dell’attività di produzione, la struttura modulare delle unità di posizionamento KUKA consente di realizzare posizionatori flessibili multistazione con standard KUKA consolidati e collaudati. Trasmissione ad albero cavo, sistemi di alimentazione energia integrati e protetti e cablaggi del motore garantiscono la necessaria sicurezza di processo, anche in caso di applicazioni dai requisiti elevati come la saldatura. Grazie a questa impostazione, i nostri posizionatori specifici per cliente assicurano flessibilità e disponibilità dell’impianto. Il comando plug-and-play avviene tramite controllo robot e la configurazione tramite cataloghi predefiniti.
Posizionatori robot: per un’accessibilità perfetta senza tempi di fermo macchina
Soprattutto in caso di attività di lavorazione complesse, come la saldatura di pezzi voluminosi, è spesso necessario e sensato non solo posizionare il pezzo, ma anche muovere il robot. Questo estende la gamma di lavoro e il raggio di movimento del robot, migliorandone l’accessibilità e consentendo il cambio tra stazioni di lavoro diverse senza tempi di fermo. I posizionatori robot KUKA si contraddistinguono per le loro ridotte necessità di spazio e i relativi costi d’investimento inferiori rispetto alle convenzionali traiettorie lineari per robot.
Posizionatori specifici per cliente per strutture speciali
Oltre alle classiche unità di posizionamento per utensili, KUKA vanta una profonda esperienza nell’impiego di strutture speciali. Nei settori dei beni gialli e verdi o nella costruzione di veicoli ferroviari è spesso necessario spostare nella posizione corretta componenti molto grandi e ingombranti. Con le soluzioni KUKA, forniamo alle esigenze dei nostri clienti sempre la giusta risposta.