Vyberte si svou polohu:

Místo

Jednoosý polohovač s opěrným ložiskem KP1-HC

Jednoosý polohovač KP1-HC s horizontální otočnou osou se skládá z pohonu a opěrného ložiska s dutou hřídelí. Je dostupný s nosností 500, 750, 1 000, 1 500, 2 000 a 4 000 kilogramů. Rádius nástrojů od 800 do 1.470 milimetrů poskytuje maximálně možnou flexibilitu při koncepci zařízení.


Výhody jednoosého polohovače KP1-HC:

  • Široký sortiment:
    !Využijte maximálně možné pružnosti koncepce zařízení na základě mnoha dostupných poloměrů nástrojů, výšek vkládání a nosností.
  • Integrovaná dutá hřídel:
    Dutá hřídel integrovaná v opěrném ložisku umožňuje prostorově obzvlášť úsporné a výhodné přivádění médií.
  • Nekonečně se otáčející:
    Díky nekonečně se otáčející konstrukci je model KP1-HC v každé poloze osy optimálně polohovaný a neomezeně použitelný.
  • Nízké nároky na místo:
    Kompaktní design jednoosého polohovače KP1-HC je všude snadno integrovatelný. Máte tak větší tvůrčí svobodu při plánování.
  • Pružné nasměrování:
    Délkové vyrovnání 5 mm integrované do opěrného ložiska umožňuje vyrovnávání tolerancí nosičů nářadí. 
  • Elektricky izolované lícní desky:
    Lícní desky jsou standardně elektricky izolované. Zejména při svařování v ochranné atmosféře je tímto způsobem usnadněna integrace a prodloužena už tak dlouhá životnost polohovače.
  • Vysoký výkon při svařování:
    Svařujte s výkonem až 1000 A při době zapnutí 100 %. 
KP1-HC single-axis positioner with counterbearing
KP1-HC single-axis positioner with horizontal rotational axis consists of a drive and counterbearing with a hollow shaft

Data a varianty polohovače KP1-HC:


KP1-HC500-2 KP1-HC750-2 KP1-HC1000-2 KP1-HC1500-2 KP1-HC2000 KP1-HC4000
Jmenovitá nosnost 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.000 kg 4.000 kg
Poloměr nástroje

800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
970 mm
1.220 mm
1.470 mm

970 mm
1.220 mm      
1.470 mm

Výška vkládání
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Přesnost opakovaného nastavení polohy 0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
<±0,08 mm
<±0,08 mm
Oblast otáčení s přívodem energie +/-190° +/-190° +/-190° +/-190° +/-185° +/-185° 
Oblast otáčení bez přívodu energie nekonečný nekonečný nekonečný nekonečný nekonečný nekonečný
Doba otáčení (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s
Volitelně: Jmenovitý svařovací proud
(100 % ED), nekonečně se otáčející
500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

Volitelně: Jmenovitý svařovací proud
(60 % ED), nekonečně se otáčející
590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

Také by vás mohlo zajímat