Scegli la tua località:

Posizione

Posizionatore a un asse con controsupporto KP1-HC

Il posizionatore a un asse KP1-HC con asse di rotazione orizzontale è formato da azionamento e controsupporto con albero cavo. È disponibile nelle portate da 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000 e 4.000 chilogrammi. Raggi degli utensili da 800 a 1.470 millimetri offrono la massima flessibilità possibile nel concetto dell’impianto.


Vantaggi del posizionatore a un asse KP1-HC:

  • Ampio portfolio:
    approfittate della massima flessibilità nel concetto dell’impianto sulla base di molti raggi degli utensili, altezze di carico e portate disponibili.
  • Albero cavo integrato:
    L'albero cavo integrato nel controsupporto consente una condotta di mezzi particolarmente poco ingombrante e agevole.
  • A rotazione continua:
    Grazie alla sua progettazione a rotazione continua, il KP1-HC si posiziona in modo ottimale in ogni posizione assiale ed è utilizzabile in modo illimitato.
  • Diminuzione del fabbisogno di spazio:
    Il design compatto del posizionatore a 1 asse KP1-HC è facilmente integrabile ovunque. Progettate con una maggiore libertà di configurazione.
  • Orientamento flessibile:
    La compensazione longitudinale di 5mm integrata nel controsupporto, permette una compensazione delle tolleranze dei portautensili. 
  • Tavola circolare elettricamente isolata:
    le tavole circolari sono elettricamente isolate di default. Prima di qualunque operazione di saldatura con gas di protezione, viene così semplificata l’integrazione e migliorata la durabilità del posizionatore.
  • Elevata saldatura:
    Saldate con un fattore di marcia del 100% fino a 1000 A. 
KP1-HC single-axis positioner with counterbearing
KP1-HC single-axis positioner with horizontal rotational axis consists of a drive and counterbearing with a hollow shaft

Dati e varianti del posizionatore KP1-HC:


KP1-HC500-2 KP1-HC750-2 KP1-HC1000-2 KP1-HC1500-2 KP1-HC2000 KP1-HC4000
carico nominale 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.000 kg 4.000 kg
Raggio dell'utensile


800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
970 mm
1.220 mm
1.470 mm

970 mm
1.220 mm      
1.470 mm

Altezza di inserimento 840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
ripetibilità di posizionamento 0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
<±0,08 mm
<±0,08 mm
Campo di rotazione con alimentazione di energia +/-190° +/-190° +/-190° +/-190° +/-185° +/-185° 
Campo di rotazione senza alimentazione di energia senza fine senza fine senza fine senza fine senza fine senza fine
Tempo di rotazione (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s
Opzionale: Corrente di saldatura nominale
(100 % ED), a rotazione continua
500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

Opzionale: Corrente di saldatura nominale
(60 % ED), a rotazione continua
590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

Potrebbe anche interessarti