Kies uw locatie:

Land

Eén-as-draaitafels met tegenlager KP1-HC

De één-as-draaitafels KP1-HC met horizontale draaias bestaat uit aandrijving en tegenlager met holle as. Hij is verkrijgbaar met de draaglasten 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000 en 4.000 kilogram. Werktuigradiussen van 800 tot 1.470 millimeter bieden maximale flexibiliteit bij het installatieontwerp.


Voordelen van de één-as-draaitafel KP1-HC:

  • Breed portfolio:
    Geniet de grootst mogelijke flexibiliteit in de installatieconceptie vanwege de vele beschikbare werktuigradiussen, invoeghoogten en draaglasten.
  • Geïntegreerde holle as:
    De in het tegenlager geïntegreerde holle as maakt een bijzonder plaatsbesparende en gunstige mediatoevoer mogelijk.
  • Eindeloos draaiend:
    Dankzij zijn eindeloos draaiende constructie is de KP1-HC in iedere asstand optimaal gepositioneerd en onbeperkt bruikbaar.
  • Weinig ruimte nodig:
    Het compacte design van de 1-as-draaitafel KP1-HC is overal eenvoudig integreerbaar. U plant met meer vormgevingsvrijheid.
  • Flexibele uitlijning:
    De in het tegenlager geïntegreerde lengteaanpassing van 5 mm maakt een aanpassing van werktuigdragertoleranties mogelijk. 
  • Elektrisch geïsoleerde frontplaten:
    De frontplaten zijn standaard elektrisch geïsoleerd. Vooral bij booglassen wordt zo de integratie vereenvoudigd en de levensduur van de positioneerder verlengd.
  • Hoog lasvermogen:
    Las met tot 1000 A bij 100% inschakelduur. 
KP1-HC single-axis positioner with counterbearing
KP1-HC single-axis positioner with horizontal rotational axis consists of a drive and counterbearing with a hollow shaft

Gegevens en varianten van de draaitafel KP1-HC:


KP1-HC500-2 KP1-HC750-2 KP1-HC1000-2 KP1-HC1500-2 KP1-HC2000 KP1-HC4000
nominale draaglast 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.000 kg 4.000 kg
Werktuigradius


800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
970 mm
1.220 mm
1.470 mm

970 mm
1.220 mm      
1.470 mm

Invoeghoogte 840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Positieherhalingsnauwkeurigheid 0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
<±0,08 mm
<±0,08 mm
Draaibereik met energietoevoer +/-190° +/-190° +/-190° +/-190° +/-185° +/-185° 
Draaibereik zonder energietoevoer eindeloos eindeloos eindeloos eindeloos eindeloos eindeloos
Draaitijd (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s
Optioneel: Nominale lasstroom
(100% ED), eindeloos draaiend
500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

Optioneel: Nominale lasstroom
(60 % ED), eindeloos draaiend
590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

Misschien ben je ook geïnteresseerd in