Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Ein-Achs-Positionierer mit Gegenlager KP1-HC

Der Ein-Achs-Positionierer KP1-HC mit horizontaler Drehachse besteht aus Antrieb und Gegenlager mit Hohlwelle. Er ist erhältlich in den Traglasten 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000 und 4.000 Kilogramm. Werkzeugradien von 800 bis 1.470 Millimeter bieten größtmögliche Flexibilität in der Anlagenkonzeption.


Vorteile des Ein-Achs-Positionierers KP1-HC:

  • Breites Portfolio:
    Genießen Sie größtmögliche Flexibilität in der Anlagenkonzeption aufgrund vieler verfügbarer Werkzeugradien, Einlegehöhen und Traglasten.
  • Integrierte Hohlwelle:
    Die im Gegenlager integrierte Hohlwelle ermöglicht eine besonders platzsparende und günstige Medienzuführung.
  • Endlos drehend:
    Dank seiner endlos drehenden Konstruktion ist der KP1-HC in jeder Achsstellung optimal positioniert und uneingeschränkt nutzbar.
  • Geringer Platzbedarf:
    Das kompakte Design des 1-Achs-Positionierers KP1-HC ist überall einfach integrierbar. Sie planen mit mehr Gestaltungsfreiheit.
  • Flexible Ausrichtung:
    Der im Gegenlager integrierte Längenausgleich von 5mm ermöglicht einen Ausgleich von Werkzeugträgertoleranzen. 
  • Elektrisch isolierte Planscheiben:
    Die Planscheiben sind standardmäßig elektrisch isoliert. Vor allem beim Schutzgasschweißen wird so die Integration vereinfacht und die Langlebigkeit des Positionierers erhöht.
  • Hohe Schweißleistung:
    Schweißen Sie mit bis zu 1000 A bei 100% Einschaltdauer. 
Ein-Achs-Positionierer mit Gegenlager KP1-HC
Ein-Achs-Positionierer KP1-HC mit horizontaler Drehachse besteht aus Antrieb und Gegenlager mit Hohlwelle

Daten und Varianten des Positionierers KP1-HC:


KP1-HC500-2 KP1-HC750-2 KP1-HC1000-2 KP1-HC1500-2 KP1-HC2000 KP1-HC4000
Nenn-Traglast 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 2.000 kg 4.000 kg
Werkzeugradius

800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
970 mm
1.220 mm
1.470 mm

970 mm
1.220 mm      
1.470 mm

Einlegehöhe 
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
1000 mm
1250 mm
1500 mm
Positionswiederholgenauigkeit 0,009°
0,009°
0,009°
0,009°
<±0,08 mm
<±0,08 mm
Drehbereich mit Energiezuführung +/-190° +/-190° +/-190° +/-190° +/-185° +/-185° 
Drehbereich ohne Energiezuführung endlos endlos endlos endlos endlos endlos
Drehzeit (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 3,3 s / 5,8 s 3,8 s / 6,8 s
Optional: Nenn-Schweißstrom
(100 % ED), endlos drehend
500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

500 A / 1.000 A  

Optional: Nenn-Schweißstrom
(60 % ED), endlos drehend
590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

590 A / 1.180 A  

Das könnte Sie auch interessieren