Seleccione tu localización:

Ubicación

Draaitafels

Posicionador KP1-V de un solo eje

La mesa giratoria KP1-V de un solo eje de giro vertical sirve como base modular o para el posicionamiento directo de piezas. Está disponible con una capacidad de carga de 500 y 1000 kg.


Ventajas de la mesa giratoria KP1-V:

  • Diseño compacto:
    Gracias a sus reducidas dimensiones externas, la mesa giratoria KP1-V le permite implementar soluciones de automatización que ahorran espacio.
  • Suministro central de material:
    El eje hueco en el centro del plato de torno permite un suministro directo de material. Más ahorro de espacio en cada estructura.
  • Rotación sin fin:
    Gracias a su diseño de rotación continua, la mesa giratoria se posiciona de forma óptima y puede emplearse sin restricciones en cualquier posición de eje.
  • Altura de carga ergonómica:
    Con una altura de carga de 705 mm, el KP1-V facilita la inserción de piezas de trabajo y, por lo tanto, contribuye a la productividad y a la eficiencia de su aplicación.
  • Plantilla de taladros idéntica:
    Todos los KP1-V tienen la misma plantilla de taladros para una planificación fiable y una integración rápida y sin transiciones en su estructura.
  • Platos de torno aislados de forma eléctrica:
    Los platos de torno están aislados de forma eléctrica de serie. Especialmente en la soldadura con gas de protección, esto simplifica la integración y aumenta la durabilidad del posicionador.
  • Elevada potencia de soldadura:
    Realice la soldadura en servicio continuo con hasta 500 A.
Robotic milling of composite materials at New Era Materials
KP1-V single-axis positioner

Comparativa de datos y variantes de la mesa giratoria:


KP1-V 500 KP1-V 1000
Carga nominal 500 kg 1000 kg
Repetibilidad de posición <±0,08 mm  <±0,08 mm
 Altura de carga 705 mm 705 mm
Rango de giro con alimentación de energía +/-185° +/-185°
Rango de giro sin alimentación de energía sin fin sin fin
Tiempo de giro (180°/360°) 2,1 s/3,2 s 2,5 s/4 s
Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio continuo), sin fin giratoria
500 A  500 A
Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio del 60 %), sin fin giratoria
590 A 590 A

Usted también puede estar interesado en