Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Draaitafels

Ein-Achs-Positionierer KP1-V

Der einachsige Drehtisch KP1-V mit vertikaler Drehachse dient der direkten Werkstückpositionierung oder als modulare Basis. Er ist erhältlich mit 500 und 1.000 Kilogramm Traglast.


Vorteile des Drehtisch KP1-V:

  • Kompaktes Design:
    Dank seiner geringen Außenmaße realisieren Sie mit dem Drehtisch KP1-V besonders platzsparende Automatisierungslösungen.
  • Zentrale Medienzuführung:
    Die Hohlwelle in der Mitte der Planscheibe ermöglicht die direkte Medienzuführung – mehr Raumökonomie in jedem Aufbau.
  • Endlos drehend:
    Dank seiner endlos drehenden Konstruktion ist der Drehtisch in jeder Achsstellung optimal positioniert und uneingeschränkt nutzbar.
  • Ergonomische Einlegehöhe:
    Mit 705 mm Einlegehöhe erleichtert der KP1-V das Einlegen von Werkstücken und unterstützt damit die Produktivität und Effizienz Ihrer Anwendung.
  • Identisches Bohrbild:
    Alle KP1-V besitzen das identische Bohrbild, für sichere Planung sowie für rasche, nahtlose Integration in Ihren Aufbau.
  • Elektrisch isolierte Planscheibe:
    Die Planscheibe ist standardmäßig elektrisch isoliert. Vor allem beim Schutzgasschweißen wird so die Integration vereinfacht und die Langlebigkeit des Positionierers erhöht.
  • Hohe Schweißleistung:
    Schweißen Sie mit bis zu 500 A bei 100% Einschaltdauer.

Daten und Varianten des Drehtischs im Vergleich:


KP1-V 500 KP1-V 1000
Nenn-Traglast 500 kg 1.000 kg
Positionswiederholgenauigkeit <±0,08 mm  <±0,08 mm
 Einlegehöhe 705 mm 705 mm
Drehbereich mit Energiezuführung +/–185° +/–185°
Drehbereich ohne Energiezuführung endlos endlos
Drehzeit (180°/360°) 2,1 s / 3,2 s 2,5 s / 4 s
Optional: Nenn-Schweißstrom
(100 % ED), endlos drehend
500 A  500 A
Optional: Nenn-Schweißstrom
(60 % ED), endlos drehend
590 A 590 A

Das könnte Sie auch interessieren