Está utilizando una versión de Internet Explorar desfasada. Actualice su navegador para obtener una visualización óptima.
Posicionador DKP de dos ejes
El posicionador DKP de dos ejes con un eje de giro y un eje de vuelco permite una mecanización flexible de las piezas. El DKP cuenta con una capacidad de carga de 400 kg.
Ventaja del posicionador de giro y vuelco DKP:
Más ergonomía:
Gracias a la ergonómica altura de carga del posicionador de 2 ejes DKP, los procesos de trabajo serán más sencillos y eficientes.
Rápido posicionamiento:
Independientemente del eje en el que se mueva, el posicionador de giro y vuelco encuentra la posición deseada rápidamente y con gran precisión.
Suministro central:
El DKP permite un suministro de material especialmente fácil de procesar en el centro del plato de torno.
Estructura compacta:
El diseño del posicionador de 2 ejes DKP está concebido para las dimensiones exteriores más reducidas y el ahorro espacio.
Flexibilidad:
El posicionador DKP de 2 ejes permite una mecanización absolutamente flexible de las piezas en cualquier momento.
Platos de torno aislados de forma eléctrica:
Los platos de torno están aislados de forma eléctrica de serie. Especialmente en la soldadura con gas de protección, esto simplifica la integración y aumenta la durabilidad del posicionador.
Elevada potencia de soldadura:
Con el servicio continuo, el posicionador de giro y vuelco garantiza una potencia de soldadura de hasta 430 A.
Soldadura flexible y de alta precisión de dispositivos médicos con el posicionador DKP. Descubra más acerca de nuestro posicionador en nuestro proyecto de clientes.
Datos y variantes del posicionador de giro y vuelco:
DKP-400
Carga nominal
400 kg
Repetibilidad de posición
<±0,06 mm
Rango de giro estándar
sin fin
Rango de giro con alimentación de energía
+/-185°
Rango de vuelco
+/-90°
Altura de carga máx.
857 mm
Corriente de soldadura nominal (servicio continuo)
430 A
Corriente de soldadura nominal (servicio del 60 %)
500 A
Descargue aquí el folleto de producto de los posicionadores y unidades lineales de KUKA: