Kies uw locatie:

Land

Draaitafels

Twee-assen-draaitafel DKP

De twee-assen-draaitafel DKP met een draai- en een kantelas maakt de flexibele bewerking van werkstukken mogelijk. De DKP beschikt over een draaglast van 400 kilogram.


Voordelen van de draai-kantel-draaitafel DKP:

  • Meer ergonomie:
    Dankzij de ergonomische invoeghoogte van de 2-assen-draaitafel DKP richt u werkprocessen eenvoudiger en efficiënter in.
  • Snelle positionering:
    Het maakt niet uit om welke as hij beweegt, de draai-kantel-draaitafel neemt bliksemsnel en zeer nauwkeurig de gewenste positie in.
  • Centrale toevoer:
    De DKP maakt een bijzonder procesvriendelijke mediatoevoer in het centrum van de stelplaat mogelijk.
  • Compacte bouwwijze:
    Het design van de 2-assen-draaitafel DKP is met zo gering mogelijke buitenafmetingen en plaatsbesparende dimensies geconstrueerd.
  • Flexibiliteit:
    De 2-assen-draaitafel DKP maakt te allen tijde een absoluut flexibele bewerking van werkstukken mogelijk.
  • Elektrisch geïsoleerde frontplaten:
    De frontplaten zijn standaard elektrisch geïsoleerd. Vooral bij booglassen wordt zo de integratie vereenvoudigd en de levensduur van de positioneerder verlengd.
  • Hoog lasvermogen:
    Bij een inschakelduur van 100% garandeert de draai-kantel-draaitafel een lasvermogen tot 430 A.
Flexibele en uiterst nauwkeurig lassen van medische producten m.b.v. de draaitafel DKP. Kom meer te weten over onze draaitafels in ons Klantenproject.

Gegevens en varianten van de draai-kantel-draaitafel:

DKP-400
nominale draaglast 400 kg
Positieherhalingsnauwkeurigheid <±0,06 mm
Draaibereik standaard eindeloos
Draaibereik met energietoevoer +/-185°
Kantelbereik
+/–90°
Invoeghoogte max. 857 mm
Nominale lasstroom (100% ED)
430 A
Nominale lasstroom (60% ED) 500 A