Sie verwenden den veralteten Browser Internet Explorer. Für eine optimale Darstellung unserer Website wechseln Sie bitte Ihren Browser
Zwei-Achs-Positionierer DKP
Der Zwei-Achs-Positionierer DKP mit einer Dreh- und einer Kippachse ermöglicht die flexible Bearbeitung von Werkstücken. Der DKP verfügt über eine Traglast von 400 Kilogramm.
Vorteile des Dreh-Kipp-Positionierers DKP:
Mehr Ergonomie:
Dank der ergonomischen Einlegehöhe des 2-Achs-Positionierers DKP gestalten Sie Arbeitsprozesse einfacher und effizienter.
Schnelle Positionierung:
Egal, um welche Achse er sich bewegt, der Dreh-Kipp-Positionierer findet blitzschnell und hochpräzise in die gewünschte Position.
Zentrale Zuführung:
Der DKP ermöglicht eine besonders prozessfreundliche Medienzuführung im Zentrum der Planscheibe.
Kompakte Bauweise:
Das Design des 2-Achs-Positionierers DKP ist auf möglichst geringe Außenmaße und platzsparende Dimensionen ausgelegt.
Flexibilität:
Der 2-Achs-Positionierer DKP ermöglicht zu jeder Zeit eine absolut flexible Bearbeitung der Werkstücke.
Elektrisch isolierte Planscheibe:
Die Planscheibe ist standardmäßig elektrisch isoliert. Vor allem beim Schutzgasschweißen wird so die Integration vereinfacht und die Langlebigkeit des Positionierers erhöht.
Hohe Schweißleistung:
Bei einer Einschaltdauer von 100% garantiert der Dreh-Kipp-Positionierer eine Schweißleistung von bis zu 430 A.
Zwei-Achs-Positionierer DKP
Flexibles und hoch präzises Schweißen von Medizinprodukten mit Hilfe des Positionierers DKP. Erfahren Sie mehr über unseren Positionierer in unserem Kundenprojekt.
Daten und Varianten des Dreh-Kipp-Positionierers:
DKP-400
DKP-400
Nenn-Traglast
400 kg
Positionswiederholgenauigkeit
<±0,06 mm
Drehbereich Standard
endlos
Drehbereich mit Energiezuführung
+/–185°
Kippbereich
+/–90°
Einlegehöhe max.
857 mm
Nenn-Schweißstrom (100 % ED)
430 A
Nenn-Schweißstrom (60 % ED)
500 A
Laden Sie hier die Produktbroschüre zu den KUKA Positionierern und Lineareinheiten herunter: