Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Draaitafels

Positionneur à deux axes DKP

Le positionneur à deux axes DKP avec un axe rotatif et un axe de basculement permet l'usinage flexible des pièces. Le DKP dispose d'une capacité de charge de 400 kilogrammes.


Avantages du positionneur de rotation et de basculement DKP :

  • Plus d’ergonomie :
    Grâce à la hauteur de chargement ergonomique du positionneur à 2 axes DKP, vous pouvez concevoir des processus de travail de façon plus simple et plus efficiente.
  • Positionnement rapide :
    Quel que soit l’axe autour duquel il se déplace, le positionneur de rotation et de basculement atteint la position souhaitée très rapidement et avec la plus grande précision.
  • Alimentation centrale :
    Le DKP permet une alimentation en fluides particulièrement adaptée au processus dans le centre du plateau.
  • Construction compacte :
    Le design du positionneur à 2 axes DKP est conçu de façon à bénéficier de cotes extérieures les plus réduites possibles et d’avoir des dimensions peu encombrantes.
  • Flexibilité :
    Le positionneur à 2 axes DKP permet un usinage absolument flexible de pièces à tout moment.
  • Plateaux isolés électriquement :
    Les plateaux sont isolés électriquement en standard. Ceci facilite l’intégration et augmente la durée de vie du positionneur, en particulier pour le soudage à l’arc sous protection gazeuse.
  • Puissance de soudage élevée :
    Avec une durée d’allumage de 100%, le positionneur de rotation et de basculement garantit une puissance de soudage pouvant atteindre 430 A.
Keeping on track: the new KR CYBERTECH nano ARC
DKP two-axis positioner
Soudage flexible et extrêmement précis de produits médicaux à l’aide du positionneur DKP. Lisez notre Projet du client afin d’en savoir plus au sujet de notre positionneur.

Données et variantes du positionneur de rotation et de basculement :

DKP-400
Charge nominale 400 kg
Répétabilité de position <±0,06 mm
Plage de rotation standard sans fin
Plage de rotation avec alimentation en énergie +/-185°
Plage de basculement
+/-90°
Hauteur de chargement max. 857 mm
Courant de soudage nominal (100 % DA)
430 A
Courant de soudage nominal (60 % DA) 500 A

 
 
 

Vous pourriez aussi être intéressé par