Alegeți locația:

Locație

Draaitafels

Poziţionator cu două axe DKP

Poziţionatorul cu două axe DKP cu o axă rotativă şi una basculantă permite prelucrarea flexibilă a pieselor. DKP are o sarcină portantă de 400 de kilograme.


Avantajele poziţionatorul basculant-rotativ DKP:

  • Mai multă ergonomie:
    Datorită înălţimii de încărcare ergonomice a poziţionatorului cu 2 axe DKP, procesele de lucru sunt mai simple şi mai eficiente.
  • Poziţionare rapidă:
    Indiferent de axa pe care o deplasează, poziţionatorul basculant-rotativ se află în poziţia dorită foarte rapid şi cu un maxim de precizie.
  • Alimentare centrală:
    DKP permite o alimentare cu mediu extrem de favorabilă procesului în centrul planşaibei.
  • Construcţie compactă:
    Designul poziţionatorului cu 2 axe DKP este conceput pentru cele mai mici dimensiuni exterioare şi dimensiuni de economisire a spaţiului posibile.
  • Flexibilitate:
    Poziţionatorul cu 2 axe DKP permite o prelucrare absolut flexibilă a pieselor, în orice moment.
  • Planșaibe izolate electric:
    Planșaibele sunt izolate electric ca dotare standard. Acest lucru simplifică integrarea și crește longevitatea dispozitivului de poziționare, în special în sudarea electrică cu gaz inert.
  • Putere de sudare ridicată:
    La o durată de conectare de 100 %, poziţionatorul basculant-rotativ garantează o putere de sudare de până la 430 A.
Sudarea flexibilă şi foarte precisă a dispozitivelor medicale cu ajutorul poziţionatorului DKP. Aflaţi mai multe despre poziţionatorul nostru în proiectul nostru pentru client.

Date şi variante de poziţionator basculant-rotativ:

DKP-400
Sarcină portantă nominală 400 kg
Precizia de repetare a poziţiei <±0,06 mm
Interval de rotaţie standard continuu
Interval de rotaţie cu cablu de alimentare +/–185°
Interval de basculare
+/–90°
Înălţime de încărcare max. 857 mm
Curent de sudură nominal (durată de conectare 100 %)
430 A
Curent de sudură nominal (durată de conectare 60 %) 500 A

 
 
 
Keeping on track: the new KR CYBERTECH nano ARC
DKP two-axis positioner

de asemenea poti fi interesat de