Seleccione tu localización:

Ubicación

Posicionador KP1-H de un solo eje

El posicionador KP1-H de un solo eje con eje de giro horizontal sirve para posicionar piezas con alta precisión. Está disponible con capacidades de carga de 500, 750, 1000, 5000, 6300 y 12 000 kg. Un rango de radios de herramienta de 800 a 1200 mm ofrece la mayor flexibilidad en la concepción de la instalación.


Ventajas del posicionador de 1 eje KP1-H:

  • Amplia gama de productos:
    Disfrute de la mayor flexibilidad posible en el diseño del sistema con los numerosos radios de herramienta, alturas de inserción y capacidades de carga disponibles.
  • Alta precisión:
    El posicionador KP1-H de 1 solo eje de giro horizontal garantiza una gran precisión en el posicionamiento de las piezas.
  • Rotación sin fin:
    Gracias a su diseño de rotación continua, el posicionador de 1 eje KP1-H se posiciona de forma óptima y puede emplearse sin restricciones en cualquier posición de eje.
  • Esbelta silueta:
    Incluso en los espacios más estrechos se obtiene el suficiente espacio para un gran rendimiento. Con este objetivo, el posicionador de 1 eje KP1-H está construido para el máximo ahorro de espacio.
  • Eje hueco integrado:
    En la variante KP1-H HW el posicionador dispone de un eje hueco integrado con el que se ahorra un espacio considerable para el suministro de material.
  • Platos de torno aislados de forma eléctrica:
    Los platos de torno están aislados de forma eléctrica de serie. Especialmente en la soldadura con gas de protección, esto simplifica la integración y aumenta la durabilidad del posicionador.
  • Elevada potencia de soldadura:
    Realice la soldadura en servicio continuo con hasta 500 A.

Datos y variantes del posicionador KP1-H:

  KP1-H500-2     KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
Carga nominal 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
Radio de la herramienta
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Altura de carga máx.<
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Repetibilidad de posición 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Rango de giro con alimentación de energía +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Rango de giro sin alimentación de energía sin fin sin fin sin fin sin fin +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Tiempo de giro (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio continuo), sin fin giratoria
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Opcional: Corriente de soldadura nominal
(servicio del 60 %), sin fin giratoria
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A

Usted también puede estar interesado en