Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Pozycjoner jednoosiowy KP1-H

Pozycjoner jednoosiowy KP1-H z poziomą osią obrotu służy do bardzo precyzyjnego pozycjonowania elementów obrabianych. Jest on dostępny w wersji z udźwigiem wynoszącym 500, 750, 1 000, 1 500, 5 000, 6 300 i 12 000 kg. Promienie narzędzia, wynoszące od 800 do 1 200 milimetrów, pozwalają na maksymalną elastyczność podczas projektowania linii.


Zalety 1-osiowego pozycjonera KP1-H:

  • Szeroki wybór:
    Dostępność wielu promieni narzędzi, wysokości podawania i udźwigów zapewnia bardzo dużą elastycznością podczas opracowywania koncepcji systemu.
  • Wysoka precyzja:
    Pozycjoner 1-osiowy KP1-H z poziomą osią obrotu gwarantuje bardzo precyzyjne pozycjonowanie elementów obrabianych.
  • Nieskończony obrót:
    Dzięki konstrukcji o obrocie nieskończonym pozycjoner 1-osiowy KP1-H można optymalnie ustawić w każdym położeniu osi i oferuje on nieograniczone możliwości zastosowania.
  • Smukła sylwetka:
    Doskonała wydajność nawet na minimalnej przestrzeni. Dlatego że pozycjoner 1-osiowy KP1-H jest skonstruowany w sposób bardzo kompaktowy.
  • Wbudowany wał drążony:
    W wersji KP1-H HW pozycjoner posiada wbudowany wał drążony, który umożliwia wygodne doprowadzanie mediów.
  • Elektrycznie izolowane tarcze obrotnika:
    Standardowo tarcze obrotnika są izolowane elektrycznie. Ułatwia to integrację i wydłuża żywotność nastawnika zwłaszcza podczas spawania w osłonie gazów obojętnych.
  • Doskonałe efekty spawania:
    Spawanie z mocą do 500 A w czasie włączania 100%.

Dane i wersje pozycjonera KP1-H:

  KP1-H500-2       KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
Obciążenie znamionowe 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
Promień narzędzia
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Maks. wysokość podawania
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Dokładność powtarzalności pozycji 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Zakres obrotu z układem zasilania energią +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Zakres obrotu bez układu zasilania energią ciągły
ciągły
ciągły
ciągły +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Czas obrotu (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania
(100% ED), nieskończony obrót
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Opcjonalnie: Nominalny prąd spawania
(60% ED), nieskończony obrót
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A

Może Cię również zainteresować