Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Ein-Achs-Positionierer KP1-H

Der Ein-Achs-Positionierer KP1-H mit horizontaler Drehachse dient der hochpräzisen Werkstückpositionierung. Er ist erhältlich in den Traglasten 500, 750, 1.000, 1.500, 5.000, 6.300 und 12.000 Kilogramm. Werkzeugradien von 800 bis 1.200 Millimeter bieten größtmögliche Flexibilität in der Anlagenkonzeption.


Vorteile des 1-Achs-Positionierers KP1-H:

  • Breites Portfolio:
    Genießen Sie größtmögliche Flexibilität in der Anlagenkonzeption aufgrund vieler verfügbarer Werkzeugradien, Einlegehöhen und Traglasten.
  • Hochpräzise:
    Der 1-Achs-Positionierer KP1-H mit horizontaler Drehachse garantiert die hochpräzise Positionierung von Werkstücken.
  • Endlos drehend:
    Dank seiner endlos drehenden Konstruktion ist der 1-Achs-Positionierer KP1-H in jeder Achsstellung optimal positioniert und uneingeschränkt nutzbar.
  • Schlanke Silhouette:
    Auch auf engstem Raum ist Platz genug für große Performance. Dafür ist der 1-Achs-Positionierer KP1-H besonders raumsparend konstruiert.
  • Integrierte Hohlwelle:
    In der Variante KP1-H HW verfügt der Positionierer über eine integrierte Hohlwelle, damit lassen sich Medien besonders platzsparend zuführen.
  • Elektrisch isolierte Planscheibe:
    Die Planscheibe ist standardmäßig elektrisch isoliert. Vor allem beim Schutzgasschweißen wird so die Integration vereinfacht und die Langlebigkeit des Positionierers erhöht.
  • Hohe Schweißleistung:
    Schweißen Sie mit bis zu 500 A bei 100% Einschaltdauer.

Daten und Varianten des Positionierers KP1-H:

  KP1-H500-2          KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2
Nenn-Traglast 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg
Werkzeugradius
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
Einlegehöhe 
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
Positionswiederholgenauigkeit 0,009° 0,009° 0,009° 0,009°
Drehbereich mit Energiezuführung +/–190° +/–190° +/–190° +/–190°
Drehbereich ohne Energiezuführung endlos endlos endlos endlos
Drehzeit (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s
Optional: Nenn-Schweißstrom
(100 % ED), endlos drehend
500 A 500 A 500 A 500 A
Optional: Nenn-Schweißstrom
(60 % ED), endlos drehend
590 A 590 A 590 A 590 A