Válassza ki a helyét:

Helyszín

KP1-H egytengelyes pozicionáló

A vízszintes forgótengellyel rendelkező KP1-H egytengelyes pozicionáló biztosítja a kimagaslóan precíz munkadarabpozicionálást. 500, 750, 1.000, 1.500, 5.000, 6.300 és 12.000 kilogramm teherbírású kivitelben kapható. A 800–1200 milliméteres szerszámsugarak révén a berendezéskoncepció kiemelkedő rugalmassága érhető el.


KP1-H egytengelyes pozicionáló előnyei:

  • Széles portfólió:
    Élvezze a berendezéstervezés rugalmasságát a szerszámsugár, berakási magasság és teherbírás nagy választékának köszönhetően.
  • Csúcsprecizitású:
    A vízszintes forgótengellyel rendelkező KP1-H egytengelyes pozicionáló biztosítja a kimagaslóan precíz munkadarabpozicionálást.
  • Végtelenített elfordulású:
    A végtelenített elfordulású konstrukciónak köszönhetően a KP1-H egytengelyes pozicionáló minden tengelypozícióban optimálisan pozicionált és korlátlanul használható.
  • Karcsú sziluett:
    A legszűkebb helyen is hatalmas teljesítményre képes. A KP1-H egytengelyes pozicionáló különösen helytakarékos kialakítású.
  • Integrált csőtengely:
    A KP1-H HW változatban a pozicionáló beépített csőtengellyel rendelkezik, így a közegek különösen helytakarékos módon továbbíthatók.
  • Elektromosan szigetelt síktárcsák:
    A síktárcsák alapesetben elektromosan szigeteltek. Elsősorban védőgázas hegesztésnél egyszerűsíthető így az integráció ill. növelhető a pozicionáló élettartama.
  • Nagy hegesztési teljesítmény:
    Hegesszen akár 500 A-rel 100% bekapcsolási idő mellett.

A KP1-H pozicionáló adatai és változatai:

  KP1-H500-2
KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
Névleges teherbírás 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
Névleges teherbírás
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Behelyezési magasság
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Pozícióismétlési pontosság 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Forgástartomány energiaellátással +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Forgástartomány energiaellátás nélkül végtelenített végtelenített végtelenített végtelenített +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Forgatási idő (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Opcionális: Névleges hegesztőáram
(100 % ED), végtelenített forgatású
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Opcionális: Névleges hegesztőáram
(60% ED), végtelenített forgatású
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A

Esetleg ezek is érdekelhetnek