Scegli la tua località:

Posizione

Posizionatore a un asse KP1-H

Il posizionatore a un asse KP1-H con asse di rotazione orizzontale offre il posizionamento ad alta precisione di pezzi. È disponibile nelle portate da 500, 750, 1.000, 1.500, 5.000, 6.300 e 12.000 chilogrammi. Raggi degli utensili da 8ß0 a 1.200 millimetri offrono la massima flessibilità possibile nel concetto dell’impianto.


Vantaggi del posizionatore KP1-H a 1 asse:

  • Ampio portfolio:
    approfittate della massima flessibilità nel concetto dell’impianto sulla base di molti raggi degli utensili, altezze di carico e portate disponibili.
  • Ad alta precisione:
    Il posizionatore a 1 asse KP1-H con asse di rotazione orizzontale garantisce il posizionamento ad alta precisione di pezzi.
  • A rotazione continua:
    Grazie alla sua progettazione a rotazione continua, il posizionatore a 1 asse KP1-H si posiziona in modo ottimale in ogni posizione assiale ed è utilizzabile in modo illimitato.
  • Silhouette compatta:
    anche in spazi stretti c'è abbastanza spazio per una grande performance. Per questo il posizionatore KP1-H a 1 asse è costruito in modo da ridurre particolarmente l'ingombro.
  • Albero cavo integrato:
    Nella variante KP1-H HW, il posizionatore dispone di un albero cavo integrato per la condotta di mezzi di esercizio con particolare riduzione di ingombro.
  • Tavola circolare elettricamente isolata:
    le tavole circolari sono elettricamente isolate di default. Prima di qualunque operazione di saldatura con gas di protezione, viene così semplificata l’integrazione e migliorata la durabilità del posizionatore.
  • Elevata saldatura:
    Saldate con un fattore di marcia del 100% fino a 500 A.

Dati e variati del posizionatore KP1-H:

  KP1-H500-2      KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
carico nominale 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
Raggio dell'utensile
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Altezza di carico
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
ripetibilità di posizionamento 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Campo di rotazione con alimentazione di energia +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Campo di rotazione senza alimentazione di energia senza fine senza fine senza fine senza fine +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Tempo di rotazione (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Opzionale: Corrente di saldatura nominale
(100 % ED), a rotazione continua
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Opzionale: Corrente di saldatura nominale
(60 % ED), a rotazione continua
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A

Potrebbe anche interessarti