Kies uw locatie:

Land

Eén-as-draaitafels KP1-H

De één-as-draaitafels KP1-H met horizontale draaias dient voor het uiterst precies positioneren van het werkstuk. Hij is verkrijgbaar met de draaglasten 500, 750, 1.000, 1.500, 5000, 6.300 en 12.000 kilogram. Werktuigradiussen van 800 tot 1.200 millimeter bieden maximale flexibiliteit bij het installatieontwerp.


Voordelen van de 1-as-draaitafel KP1-H:

  • Breed portfolio:
    Geniet de grootst mogelijke flexibiliteit in de installatieconceptie vanwege de vele beschikbare werktuigradiussen, invoeghoogten en draaglasten.
  • Uiterste nauwkeurig:
    De 1-as-draaitafel KP1-H met horizontale draaias garandeert het uiterst precies positioneren van werkstukken.
  • Eindeloos draaiend:
    Dankzij zijn eindeloos draaiende constructie is de 1-as-draaitafel KP1-H in iedere asstand optimaal gepositioneerd en onbeperkt bruikbaar.
  • Slank silhouet:
    Ook op plaatsen met zeer weinig ruimte is er voldoende plaats voor grote performance. Daartoe is de 1-as-draaitafel KP1-H bijzonder plaatbesparend geconstrueerd.
  • Geïntegreerde holle as:
    In de variant KP1-H HW beschikt de draaitafel over een geïntegreerde holle as waarmee de media bijzonder plaatsbesparend toegevoerd kunnen worden.
  • Elektrisch geïsoleerde frontplaten:
    De frontplaten zijn standaard elektrisch geïsoleerd. Vooral bij booglassen wordt zo de integratie vereenvoudigd en de levensduur van de positioneerder verlengd.
  • Hoog lasvermogen:
    Las met tot 500 A bij 100% inschakelduur.

Gegevens en varianten van de draaitafels KP1-H:

  KP1-H500-2
KP1-H750-2 KP1-H1000-2 KP1-H1500-2 KP1-H1100 HW KP1-H2600 HW KP1-H5000 HW KP1-H6300 HW KP1-H12000 HW
nominale draaglast 500 kg 750 kg 1.000 kg 1.500 kg 1.100 kg 2.600 kg 5.000 kg   6.300 kg 12.000 kg
Werktuigradius
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
900 mm
1000 mm
1100 mm
1200 mm
1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm
Invoeghoogte
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
840 mm
1040 mm
1240 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
930 mm
1030 mm
1130 mm
1230 mm
1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm
Positieherhalingsnauwkeurigheid 0,009° 0,009° 0,009° 0,009° ± 0,1 mm 
r = 400 mm
± 0,15 mm 
r = 600 mm
±0,3 mm
r = 700 mm
±0,3 mm
r = 800 mm
±0,35 mm
r = 800 mm
Draaibereik met energietoevoer +/–190° +/–190° +/–190° +/–190° +/–185°
+/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Draaibereik zonder energietoevoer eindeloos eindeloos eindeloss eindeloos +/–185° +/–185°
+/–185° +/–185° +/–185°
Draaitijd (180°/360°) 2,5 s / 4,2 s 2,6 s / 4,3 s 2,3 s / 3,9 s 2,5 s / 4,1 s 90 °/s 50 °/s
17 °/s 15 °/s 8 °/s
Optioneel: Nominale lasstroom
(100% ED), eindeloos draaiend
500 A 500 A 500 A 500 A 500 A
500 A
500 A 500 A 500 A
Optioneel: Nominale lasstroom
(60 % ED), eindeloos draaiend
590 A 590 A 590 A 590 A 590 A
590 A
590 A 590 A 590 A

Misschien ben je ook geïnteresseerd in