Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA Sunrise Cabinet

KUKA Sunrise Cabinet

Leistungsfähig, sicher, flexibel und intelligent: KUKA Sunrise Cabinet ist die Steuerung für den KUKA LBR iiwa cobot.


Die Steuerung KUKA Sunrise Cabinet bietet die leistungsfähige, zuverlässige KUKA Technik in kleiner Bauform. Ihr flexibler Aufbau und die daraus resultierende Erweiterbarkeit machen sie zum Multitalent. Die Anzahl der Hardware-Komponenten, Kabel und Stecker wurden deutlich reduziert und durch softwarebasierte Lösungen ersetzt. Die hochwertige und robuste Steuerung ist wartungsarm aufgebaut.

Vorteile von KUKA Sunrise Cabinet auf einen Blick

Vielseitig einsetzbar

Die Steuerung ist für alle Varianten des LBR iiwa cobots einsetzbar – für höchste Flexibilität, Skalierbarkeit, Leistung und Offenheit auf kleinstem Raum. Flexibilität garantiert auch die Größe der Steuerung, da sie sowohl in ein 19" Rack eingebaut, als auch als Einzelgerät aufgestellt werden kann.

Bedienerfreundlich

Einfache Benutzerführung für Bedienung und Diagnose über das touchfähige KUKA SmartPAD.

Alleskönner

Safety-, Robot-, Logic- und Process-Control mit integrierter Sensorverarbeitung: Für die gesamte Anlage ist alles in nur einer Steuerung vereint. 

KUKA Sunrise Cabinet
Die Steuerung KUKA Sunrise Cabinet: Ausgestattet mit neuester Technik

Daten und Fakten zu KUKA Sunrise Cabinet

 
Prozessor Quadcore
Festplatte HDD, SDD optional
Schnittstellen USB, Ethernet, DVI-I
Schutzart IP 20

Abmessungen

500 x 483 x 190 Millimeter (B x H x T)
Gewicht 23 Kilogramm
Nennanschlusspannung AC 110 V - 230 V
Zulässige Toleranz der Nennspannung +/- 10%
Netzfrequenz 50 Hz ± 1Hz oder 60 Hz ± 1Hz
Absicherung netzseitig 2 x 16 A träge
Umgebungstemperatur (im Betrieb)  +5 °C bis +45 °C

Das könnte Sie auch interessieren