Scegli la tua località:

Posizione

KUKA Sunrise Cabinet

KUKA Sunrise Cabinet

Più potente, più sicuro, più flessibile, più intelligente: il nostro KUKA Sunrise Cabinet è il controllo del futuro.


Il controllo KUKA Sunrise Cabinet offre la potente ed affidabile tecnologia KUKA in versione compatta. La struttura flessibile e la conseguente ampliabilità lo rendono un portento polifunzionale. I componenti hardware, i cavi e i connettori sono stati ridotti notevolmente e sostituiti da soluzioni software. Inoltre, il sistema di controllo è robusto, costruito con materiali di qualità e richiede poca manutenzione.

I vantaggi di KUKA Sunrise Cabinet in sintesi

Versatilità

Il controllo si può utilizzare per tutte le varianti dei robot leggeri: per altissima flessibilità, scalabilità, potenza e apertura di sistema in un piccolo spazio. Flessibilità garantita anche dalle dimensioni del controllo, che può essere integrato in un rack da 19'' o essere installato come dispositivo indipendente.

Facile da usare

Guida utente facile per comando e diagnosi tramite il KUKA SmartPAD con controllo touch.

Tuttofare

SafetyControl, RobotControl, LogicControl e ProcessControl con elaborazione sensori integrata: tutto è unito in un unico controllo per l’intero impianto. 

KUKA Sunrise Cabinet
Il controllo KUKA Sunrise Cabinet: dotato della tecnologia di ultima generazione

Dati e numeri del KUKA Sunrise Cabinet

 
Processore Quadcore
Disco rigido HDD, optional SDD
Interfacce USB, Ethernet, DVI-I
Classe di protezione IP 20

Dimensioni

500 x 483 x 190 millimetri (L x A x P)
Peso 23 chilogrammi
Tensione nominale 110 V - 230 V AC
Tolleranza ammissibile della tensione nominale +/- 10%
Frequenza di rete 50 Hz ± 1Hz oppure 60 Hz ± 1Hz
Protezione da rete 2 x 16 A ad azione lenta
Temperatura ambiente (in esercizio) da +5 °C a +45 °C

Potrebbe anche interessarti