关于 KUKA Sunrise Cabinet 的数据和事实
处理器 | 四核 |
硬盘 | HDD、SDD 可选 |
接口 | USB、以太网、DVI-I |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 500 x 483 x 190 毫米(长 x 高 x 宽) |
重量 | 23 公斤 |
额定输入电压 | AC 110 V - 230 V |
额定电压允许公差 | +/- 10% |
电源频率 | 50 Hz ± 1Hz 或者 60 Hz ± 1Hz |
电网侧保险丝 | 2 x 16 A 惰性 |
环境温度(运行时) | +5 °C 至 +45 °C |
更高效、更安全、更灵活和更智能:我们的 KUKA Sunrise Cabinet 是未来的控制系统。
KUKA Sunrise Cabinet 控制系统结构小巧,提供高效、可靠的 KUKA 技术。灵活的结构设计和由此产生的可扩展性令其成为一款全能型机器。同时能够大大减少硬件组件、电缆及插头的数量,并通过基于软件的各种解决方案进行替代。高品质、稳定的控制系统采用免保养设计。
操作界面简单,便于通过触摸式 KUKA SmartPAD 进行操作和诊断。
安全控制、机器人控制、逻辑控制和流程控制及内置的传感器处理:整个设备全都整合到一个控制系统中了。
处理器 | 四核 |
硬盘 | HDD、SDD 可选 |
接口 | USB、以太网、DVI-I |
防护等级 | IP 20 |
尺寸 | 500 x 483 x 190 毫米(长 x 高 x 宽) |
重量 | 23 公斤 |
额定输入电压 | AC 110 V - 230 V |
额定电压允许公差 | +/- 10% |
电源频率 | 50 Hz ± 1Hz 或者 60 Hz ± 1Hz |
电网侧保险丝 | 2 x 16 A 惰性 |
环境温度(运行时) | +5 °C 至 +45 °C |