Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA Sunrise Cabinet

KUKA Sunrise Cabinet

Daha güçlü, daha güvenilir, daha esnek ve daha akıllı: KUKA Sunrise Cabinet'imiz yarının kontrol ünitesidir.


KUKA Sunrise Cabinet kontrol ünitesi, KUKA teknolojisinin yüksek performans ve güvenilirliğini kompakt bir tasarımda sunmaktadır. Esnek yapısı ve bunun kazandırdığı geliştirilebilme özelliği yeteneklerini artırmaktadır. Donanım bileşenlerinin, kabloların ve fişlerin sayısı önemli ölçüde azaltılıp yazılım tabanlı çözümlerle değiştirilmiştir. Kaliteli ve sağlam kumanda ünitesi fazla bakım gerektirmeyecek şekilde kurulmuştur.

Bir bakışta KUKA Sunrise Cabinet'in avantajları

Çok yönlü kullanılabilir

Kontrol ünitesi, en dar alanlarda en yüksek esneklik, ölçeklenebilirlik, performans ve açıklık için, tüm hafif robot modellerine yönelik olarak kullanılabilir. 19" rafa monte edilebileceği veya tek başına bir cihaz olarak kurulabileceği için kontrol ünitesinin boyutu da esneklik sağlar.

Kullanıcı dostu

Dokunmatik kontrol özellikli KUKA SmartPAD ile çalıştırma ve teşhis için basit kullanıcı arabirimi.

Multi yetenek

Entegre sensör işleme ile güvenlik, robot, mantık ve proses kontrolü: Her şey tüm sistem için tek bir kontrol ünitesi içinde birleşti. 

KUKA Sunrise Cabinet
KUKA Sunrise Cabinet kontrol ünitesi: En son teknoloji ile teçhiz edildi

KUKA Sunrise Cabinet ile ilgili gerçekler ve rakamlar

 
İşlemci Dört çekirdekli
Sabit disk HDD, SDD isteğe bağlı
Arabirimler USB, Ethernet, DVI-I
Koruma sınıfı IP 20

Ölçüler

500 x 483 x 190 milimetre (B x E x Y)
Ağırlık 23 kilogram
Nominal besleme gerilimi AC 110 V - 230 V
İzin verilen nominal gerilim toleransı +/- %10
Şebeke frekansı 50 Hz ± 1Hz veya 60 Hz ± 1Hz
Şebeke tarafındaki sigorta 2 x 16 A gecikmeli sigorta
İşletme sırasında ortam sıcaklığı +5 °C ila +45 °C arası

Ayrıca ilginizi çekebilir