Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

KUKA Sunrise Cabinet

KUKA Sunrise Cabinet

Bardziej wydajny, bardziej bezpieczny, bardziej elastyczny i bardziej inteligentny: Sunrise Cabinet firmy KUKA to układ sterowania, który wytycza przyszłość.


Układ sterowania KUKA Sunrise Cabinet to wydajna i niezawodna technologia KUKA w zwartej formie. Jego elastyczna budowa i wynikająca z niej możliwość rozbudowy czynią z niego moduł wszechstronny. Liczba komponentów sprzętowych, kabli i wtyków została znacznie zredukowana i zastąpiona rozwiązaniami opartymi na oprogramowaniu. Wysokiej jakości, solidny układ sterowania niemal nie wymaga konserwacji.

Zalety KUKA Sunrise Cabinet w pigułce

Uniwersalne zastosowanie

Jest to układ sterowania przeznaczony do wszystkich wersji lekkich robotów przemysłowych – w celu uzyskania maksymalnej elastyczności, możliwości skalowania, wydajności i otwartości w minimalnej przestrzeni. Elastyczność oznacza też odpowiednią wielkość, ponieważ układ sterowania można zabudować w szafie typu Rack 19" lub ustawić jako pojedyncze urządzenie.

Łatwa obsługa

System w prosty sposób prowadzi operatora przez funkcje obsługowe i diagnostyczne przy pomocy KUKA SmartPADa.

Wszechstronność

SafetyControl, RobotControl, LogicControl i ProcessControl ze zintegrowanym przetwarzaniem danych pochodzących z czujników: Wszystko łączy się w jednym układzie sterowania. 

KUKA Sunrise Cabinet
Układ sterowania KUKA Sunrise Cabinet: Wyposażony w najnowsze zdobycze techniki

Dane i fakty dotyczące KUKA Sunrise Cabinet

 
Procesor Quadcore
Dysk twardy HDD, SDD w ramach opcji
Interfejsy USB, Ethernet, DVI-I
Stopień ochrony IP 20

Wymiary

500 x 483 x 190 mm (szer. x wys. x głęb.)
Masa 23 kg
Napięcie znamionowe AC 110 V - 230 V
Dopuszczalna tolerancja napięcia znamionowego +/- 10%
Częstotliwość sieciowa 50 Hz ± 1Hz lub 60 Hz ± 1Hz
Zabezpieczenie sieciowe 2 x 16 A zwłoczny
Temperatura otoczenia (podczas pracy)  od +5°C do +45°C

Może Cię również zainteresować