Välj din plats:

Plats

KUKA Sunrise Cabinet

KUKA Sunrise Cabinet

Effektivare, säkrare, flexiblare och intelligentare: KUKA Sunrise Cabinet är framtidens styrning.


Styrningen KUKA Sunrise Cabinet ger dig den kraftfulla och tillförlitliga KUKA-tekniken i miniformat. Dess flexibla konstruktion och den därav resulterande utbyggnadsbarheten gör den till en multitalang. Antalet hårdvarukomponenter, kablar och kontakter har minskats avsevärt och ersatts med programvarubaserade lösningar. Den högkvalitativa och robusta styrningen är konstruerad för låga underhållsbehov.

Översikt över fördelarna med KUKA Sunrise Cabinet

Mångsidig användning

För högsta flexibilitet, skalbarhet, prestanda och öppenhet på minsta möjliga utrymme kan styrningen användas för alla typer av lättviktsrobotar. Flexibiliteten garanteras också genom storleken på styrningen, som kan monteras i ett 19"-rack eller ställas upp ensam.

Användarvänlig

Lättillgänglig användarvägledning för manövrering och diagnos via pekenheten KUKA SmartPAD.

Tustenkonstnär

Safety-, Robot-, Logic- och Process-Control med integrerad sensorbearbetning: allt hittar du i en styrning, utformad att kontrollera hela anläggningen. 

KUKA Sunrise Cabinet
Styrningen KUKA Sunrise Cabinet: utrustad med den senaste tekniken

Tekniska data och information om KUKA Sunrise Cabinet

 
Processor Fyrkärnig
Hårddisk HDD, SDD som tillval
Gränssnitt USB, Ethernet, DVI-I
Kapslingsklass IP 20

Mått

500 x 483 x 190 millimeter (B x H x D)
Vikt 23 kg
Märkspänning 110 V–230 V AC
Tillåten tolerans för märkspänningen +/- 10 %
Nätfrekvens 50 Hz ± 1Hz eller 60 Hz ± 1Hz
Säkring på nätsidan 2 x 16 A trög
Omgivningstemperatur (vid drift)  +5 °C till +45 °C

Du kanske också är intresserad av