Vyberte si svou polohu:

Místo

KUKA Sunrise Cabinet

KUKA Sunrise Cabinet

Výkonnější, bezpečnější, flexibilnější a inteligentnější: Náš KUKA Sunrise Cabinet je řídicím systémem budoucnosti.


Řídicí systém KUKA Sunrise Cabinet nabízí výkonný, spolehlivý technický systém KUKA v malém konstrukčním provedení. Jeho flexibilní struktura a z toho plynoucí možnost rozšíření z něj činí všestranný řídicí systém. Počet hardwarových komponent, kabelů a konektorů byl značně zredukován a nahrazen řešeními na softwarovém základu. Kvalitní a odolný řídicí systém je konstruován jako bezúdržbový.

Stručný přehled všech výhod systému KUKA Sunrise Cabinet

Univerzální použití

Řídicí systém je použitelný pro všechny varianty robotů s lehkou konstrukci – pro nejvyšší flexibilitu, možnost úprav, výkon a otevřenost na nejmenším prostoru. Flexibilitu zajišťuje i velikost řídicího systému, který může být zabudován do 19" racku nebo instalován jako samostatné zařízení.

Snadná obsluha

Snadné vedení uživatele při obsluze a diagnostice přes dotykový KUKA SmartPAD.

Všestranné

Bezpečnostní, robotická, logická a procesní kontrola s integrovanou instalací senzorů: Všechno je spojeno do jednoho řídicího systému pro celé zařízení. 

KUKA Sunrise Cabinet
Řídicí systém KUKA Sunrise Cabinet: Vybaven nejnovější technikou

Data a fakta k KUKA Sunrise Cabinet

 
Procesor Quadcore
Pevný disk HDD, SDD volitelně
Rozhraní USB, ethernet, DVI-I
Druh ochrany IP 20

Rozměry

500 x 483 x 190 milimetrů (š x v x h)
Hmotnost 23 kilogramů
Jmenovité připojovací napětí AC 110 V - 230 V
Přípustná tolerance jmenovitého napětí +/- 10%
Síťová frekvence 50 Hz ± 1Hz nebo 60 Hz ± 1Hz
Jištění ze strany sítě 2 x 16 A setrvačné
Okolní teplota (za provozu)  +5 °C až +45 °C

Také by vás mohlo zajímat