Vyberte si svou polohu:

Místo

KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS je nový systémový software pro KUKA LBR iiwa a další mobilní produkty KUKA. Poskytuje všechny funkce pro provoz robotů lehké konstrukce.


Společně se softwarem KUKA Sunrise.Workbench, který představuje nový inženýrský softwarový offline systém, nabízí KUKA Sunrise.OS pokrokové funkce pro programování, plánování a projektování progresivních aplikací robotů.

Optimalizace a aktualizace systému KUKA Sunrise.OS

Software KUKA Sunrise.OS dále vyvíjíme, přičemž dodržujeme krátké cykly vydání. V aktualizacích jsou pravidelně ke stažení nabízeny nové funkce. Tato strategie vydávání nových verzí nám umožňuje reagovat rychle na vaše potřeby. 

Big Data, Smart Factory a spol.: Software KUKA Sunrise.OS je optimálně vhodný pro Průmysl 4.0.

Společnost KUKA jako propagátor a průkopník Průmyslu 4.0 realizuje propojená a inteligentní řešení pro oblast výroby.

Grafické programování pomocí KUKA Sunrise.OS

Nová cesta programování společnosti KUKA: Application Framework nabízí editor, s jehož pomocí je možno graficky namodelovat pracovní postupy robotů.

Na smartPADu je možno rovněž nasimulovat průběh jednotlivých předem namodelovaných pracovních kroků a v případě potřeby manuálně zasáhnout.

Zobrazení programového kódu JAVA v tzv. blocích umožňuje projektantům znázornění procesů i bez znalosti programování. Současně je možné přejít i do expertního režimu a využít všechny možnosti aplikace JAVA.

KUKA Sunrise.OS bij het programmeren van de LBR iiwa.
KUKA Sunrise.OS použitý pro programování LBR iiwa.

Další přednosti grafického programování

  • Strukturované
    Procesní diagram znázorňuje na základě své formy automaticky strukturovaně průběh procesu. Podporu při plánování vám nabídnou tzv. průvodci.
  • Jednotné
    Blokový diagramy je možno používat v rámci celého konstrukčního procesu (plánování, programování, projektování, údržba).
  • Opětovně použitelné
    Každý blok je možno znovu použít a libovolně rozšiřovat v jiných aplikacích.
  • Efektivní
    Řada kroků je přesunuta do offline konstrukčního procesu a díky tomu urychlena. To přináší úsporu času a nákladů.
  • Škálovatelné
    Bloky je možné používat jak hierarchicky, tak i slučovat do skupin.

Toolboxy Sunrise.OS

KUKA Sunrise.OS Toolboxy jsou nástroj, pomocí kterého můžete rychle a úspěšně realizovat své aplikace. Pomocí integrovaných knihoven JAVA, bloků a šablon objektům vám Toolboxy Sunrise.OS nabízejí kompilované procesní know-how, které máte okamžitě k dispozici.

Intuitivní ovládání pomocí KUKA smartPAD

  • Vizualizace prostřednictvím dlaždic a pomocí grafických prvků
  • Snadná diagnostika díky barevné stavové LED diodě
  • Zobrazení modulovaných pracovních kroků

 

 

 


 
De KUKA smartPAD maakt een eenvoudige en intuïtieve bediening mogelijk.
KUKA smartPAD vám umožňuje snadné a intuitivní ovládání.

Software pro citlivé procesy a spolupráci člověka s robotem 

  • Díky integraci senzoriky do softwaru je možné rychlé programování a optimalizace i komplexních a citlivých procesů.
  • KUKA Sunrise.HRC umožňuje spolupráci člověka s robotem a obsahuje všechny funkce operačního systému KUKA Sunrise.SafeOperation.
  • KUKA Sunrise.SafeOperation realizuje bezpečné monitorování rychlosti a bezpečný pracovní úsek.

Engineering Suite KUKA Sunrise.Workbench 

  • Ergonomické uživatelské rozhraní
  • Programovací editor s řadou výkonných komfortních funkcí
  • Objektové programování pomocí aplikace JAVA
  • Rychlé uvedení do provozu
  • Komfortní diagnostika
  • Integrovaná uživatelská příručka
  • Profesionální ladění

Software KUKA Sunrise: stvořený pro rozšiřování

  • KUKA Sunrise.ProfiNet M/S nabízí robotu možnost komunikovat prostřednictvím rozhraní PROFINET ® jak s připojenými zařízeními, tak i s PLC, resp. s fail-safe PLC.

  • KUKA Sunrise.Servoing je měkké rozhraní reálného času, které usnadňuje integraci senzorů z aplikační úrovně Sunrise Controlleru do Javy.

  • KUKA Sunrise.FRI je rychlé rozhraní robotu, které umožňuje přístup k ovladači robotu z externího počítače v reálném čase.

  • KUKA Sunrise.BackupRestore umožňuje zálohování stavu řídicího systému robotu na souborovém serveru. Tuto zálohu je možno následně v případě potřeby kdykoliv obnovit. Bez problémů je možné i vytváření více záloh. 

  • S případě KUKA Sunrise.SafeOperation jsou funkce "Safe velocity monitoring" a "Safe workspaces and protected spaces" k dispozici i ve výkonovém stupni d a kategorii 3 podle EN ISO 13849-1:2008

  • KUKA Sunrise.HRC aktivuje následující funkce, které umožňují spolupráci člověka s robotem na výkonové úrovni d kategorie 3 podle EN ISO 13849-1:2008

    • Bezpečné monitorování síly a točivého momentu
    • Bezpečné rozpoznání kolizí
    • Bezpečné hlídání rychlosti