Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA Sunrise.OS Med

Neue Anwendungen und innovative Ideen: Das Betriebssystem KUKA Sunrise.OS Med für den LBR Med ist speziell für die einfache Programmierung von medizinischen Applikationen geschaffen. Dies eröffnet zahlreiche Möglichkeiten.


Medizinische Anwendungen schnell und erfolgreich auf Basis von KUKA Sunrise.OS Med programmieren

Das Betriebssystem für den LBR Med, KUKA Sunrise.OS Med, bietet zusammen mit der enthaltenen Entwicklerumgebung KUKA Sunrise.Workbench Med wichtige Funktionen, die für die Programmierung und Konfiguration von anspruchsvollen medizinischen Roboteranwendungen benötigt werden. Eine schnelle Applikationsentwicklung ist außerdem durch die objektorientierte Programmierung in Java möglich. Das Wichtigste dabei: Das Betriebssystem ist mit den vielfältigsten Softwarefunktionen und Schnittstellen genau auf die Bedürfnisse von Medizinproduktherstellern zugeschnitten und Teil der Prüfung nach IEC 60601-1.

Betriebssystem und Zukunftsplattform KUKA Sunrise.OS Med

Programmieren und konfigurieren Sie mit KUKA Sunrise.OS Med medizinische Anwendungen.

Alle Vorteile von KUKA Sunrise.OS Med auf einen Blick

Das Betriebssystem und dazu passende optionale Software-Pakte bieten eine Reihe an Argumenten für Medizingerätehersteller, sich für den LBR Med zu entscheiden. Die einfache Integration des LBR Med in nahezu jede kundenspezifische Lösung steht dabei an erster Stelle. 
  • Diversity

    Umfangreich

    • Vielfältigste Funktionen für die Programmierung und Konfiguration von medizinischen Anwendungen.
    • Großes Angebot an optionalen Software-Paketen.
    • Schnittstellen zur Anbindung der Robotersteuerung an kundenspezifische Software.
    • Externe Bibliotheken zur Bahnplanung des 7-Achs-Roboters.
  • Zertifiziert

    • Konform zur Norm IEC 62304 für Medizinprodukte-Software.
    • Spezielle Software, ausgerichtet auf die Anforderungen zur Integration in Medizinprodukte.
    • Zertifiziert gemäß Roboternormen (z.B. ISO 10218-1, UL 1740, ANSI RIA R15.06).
  • Benutzerfreundlich

    • Objektorientierte Java-Programmierschnittstelle zu allen Roboterfunktionen.
    • Innovative Funktionen für die Programmierung, Planung und Konfiguration von Anwendungen mit dem LBR Med.
    • Umfangreiche Optionspakete.
    • Schulungsangebote im KUKA College.
  • Sicher

    • Umfangreiche Sicherheitskonfiguration, anpassbar an individuelle Kundenwünsche sowie deren Gegebenheiten und Sicherheitsanforderungen.
    • Sichere Überwachung der Achsbereiche, des Arbeitsraums, sowie der Geschwindigkeiten von Achsen und montiertem medizinischen Gerät.
    • Sichere Kollisionserkennung durch Abgleich von internen Gelenkmomentsensoren und geplanter Kontaktkraft.

Lassen Sie sich beraten

Nehmen Sie mit unserem Experten-Team Kontakt auf und lassen Sie sich zu Ihrem Projekt, den richtigen medizinischen Software-Paketen für Ihre Anwendung sowie der passenden Hardware intensiv beraten. Hier geht es zur LBR Med Schulung.

Speziell auf die Medizinrobotik zugeschnitten dank Zertifizierungen

KUKA Sunrise.OS Med bietet einen einfachen Zugang zur High-End-Robotik. Dabei erfüllt die Systemsoftware die Anforderungen der IEC 62304. Mit der enthaltenen Sicherheitsoption KUKA Sunrise.HRC Med werden die erforderlichen Funktionen für die Realisierung von kollaborativen Mensch-Roboter-Applikationen entsprechend Performance Level d ermöglicht. KUKA Sunrise.OS Med hat zusammen mit dem LBR Med das CB-Test-Zertifikat erhalten. In KUKA Xpert sowie Downloadcenter können die zugehörigen Dokumente und Informationen abgerufen werden.

Mit dem zertifizierten Betriebssystem lässt sich der LBR Med einfach in Medizinprodukte integrieren.

Sichere Zusammenarbeit zwischen Roboter und Medizinpersonal

Über spezielle Sicherheitsoptionen lassen sich die Geschwindigkeit, die auf den Roboterarm einwirkenden Kräfte und die Positionen des Roboterarms im Arbeitsbereich sowie die gemessenen Drehmomente überwachen. Dabei können vom Medizinprodukte-Hersteller präzise Sicherheitsparameter im Betriebssystem hinterlegt werden, um in Notfall-Situationen automatisch eine vordefinierte Reaktion auszulösen, wie Beispielsweise die Bremsen zu aktivieren und den Roboter zu stoppen.

Nicht nur beim Assistieren des medizinischen Personals, sondern auch im direkten Umgang mit Patienten, zum Beispiel während eines medizinischen Eingriffs oder einer Therapie, so kann eine sichere Mensch-Roboter-Kollaboration erreicht werden.

Weitere Informationen zur KUKA Medizinrobotik