Rehabilitationstechnik mit KUKA Robotik ermöglichen
Die Rehabilitation ist ein medizinischer Bereich, der eine hohe technologische Unterstützung erfordert, da der Erfolg der Therapie von der Intensität und Dauer der Rehabilitationsmaßnahmen abhängt. Reha-Roboter können dazu beitragen, Engpässe des Personals bei der Durchführung von ambulanten Reha-Anwendungen zu reduzieren und Therapeuten bei kraftaufwändigen, sich wiederholenden Übungen zu entlasten.
Reha-Geräte, deren Entwicklung auf dem LBR Med oder der KR QUANTEC Serie basieren, sind in der Lage, patientenspezifische Therapiebewegungen durchzuführen. Der Leichtbauroboter LBR Med kann dabei von Hand geführt werden, sodass sich die Bewegungskurven einfach durch Vormachen ins System eingeben lassen. Reitbewegungen, die mit Hilfe des KR QUANTEC simuliert werden, unterstützen Schlaganfallpatienten bei der neurologischen Rehabilitation.
Therapiegeräte, die auf KUKA Robotern basieren, erfüllen die hohen Sicherheitsstandards der Medizintechnik und bieten somit eine zuverlässige Unterstützung bei der Rehabilitation.