Robotik für verlässliche Diagnoseverfahren
Sichere medizinische Diagnostik ist oft komplex und zeitaufwändig. Diagnosesysteme mit KUKA Robotik vereinfachen diagnostische Verfahren von der Angiographie bis Ultraschall – durch Präzision, hohe Belastbarkeit und die sichere Zusammenarbeit mit dem Menschen.
Dank präziser Bahnplanung und integrierter Bildgebung kann die Zuverlässigkeit der Diagnostik deutlich erhöht werden. Positionsverfolgung, exakte Positionierungsmöglichkeiten und Echtzeitsteuerung machen die Diagnostik zudem effizienter und erhöhen die Qualität. Durch die Entwicklung des speziell für die Medizintechnik entwickelten KUKA Betriebssystems Sunrise.OS Med können vielfältige diagnostische Anwendungen für den Leichtbauroboter LBR Med realisiert werden, die auch durch künstliche Intelligenz gesteuert werden können.