Wählen Sie Ihren Standort:

Land

Wählen Sie eine Sprache:

  • Deutsch / German
  • Englisch / English
  • Deutsch / German
  • Deutsch / German

OP-Roboter und roboterassistierte Chirurgie

Präzision und Sicherheit – mit dem sensitiven Leichtbauroboter LBR Med revolutioniert KUKA die robotische Chirurgie. Für den Erfolg der Medizintechnik sind die Roboter als Komponenten chirurgischer Assistenzsysteme unverzichtbar.


Vorteile der roboterassistierten Operationen

  • Offline-Bahnplanung

    Mit der Offline-Bahnplanung  können Ärzte schon vor der Operation die Wegpunkte eines kollisionsfreien Einsatzpfads berechnen.
  • Präzise Handführung

    Die präzise Handführung dank der KUKA Robotertechnologie erleichtert beispielsweise das präzise Setzen von Nadeln während der Biopsie.
  • Steuerung in Echtzeit

    Durch die Kommunikation mit der Robotersteuerung in Echtzeit können Operationen auf Basis von Trackingsystemen genau überwacht werden.
  • Hochpräzise Kalibrierung

    Die hohe Wiederholgenauigkeit von ±0,1 mm bzw. ±0,15 mm macht aus den Robotern präzise chirurgische Assistenten für das OP-Team.

KUKA Medizinrobotik für den OP-Saal: Innovative Anwendungen

Bei der klinischen Anwendung richtet der OP-Roboter durch seinen eigenen Steuerungsalgoritmus das Sägeblatt automatisch an der Stelle aus, an der die Knochenresektion erfolgen soll.
Dank des integrierten LBR Med können erfahrene Chirurgen hochpräzise Eingriffe am Knie vornehmen. Kameras unterstützen dabei.
Diese hochmoderne robotergestützte Chirurgie-Lösung integriert automatisierte digitale Bildanalysealgorithmen sowie künstlicher Intelligenz, um Orthopädie, 3D-Druck und Robotik zu vereinen. Dadurch wird eine individuell auf den Patienten zugeschnittene Implantation ermöglicht.
Diese hochmoderne robotergestützte Chirurgie-Lösung integriert automatisierte digitale Bildanalysealgorithmen sowie künstlicher Intelligenz, um Orthopädie, 3D-Druck und Robotik zu vereinen. Dadurch wird eine individuell auf den Patienten zugeschnittene Implantation ermöglicht.
ROBIN ist der ideale OP-Assistent, der dafür sorgt, dass die Resektionen und Eingriffe wie geplant durchgeführt werden.
Roboter für die Neurochirurgie integriert den LBR Med
Roboter für die Neurochirurgie integriert den LBR Med

KUKA Medical Robotics Team

Expertise in Medizinrobotik vereint mit exklusivem Support

Sie möchten höchste Qualität, ganzheitliche Lösungen und Anwendungsflexibilität für Ihre Kunden? Wir möchten, dass Sie zusätzlich rund um die Uhr einen Ansprechpartner haben, wenn es um die Roboter für Ihre medizintechnischen Geräte geht. Wir begleiten Sie sowohl bei der Roboterintegration in Ihre medizinischen Systeme als auch auf dem Weg in den Markt.

Sicher operieren auf Basis des LBR Med

Der sensitive LBR Med ist der weltweit erste Roboter, der für die Integration in ein Medizinprodukt nach dem IECEE CB Scheme zertifiziert ist. Medizinproduktehersteller können OP-Roboter und medizintechnische Instrumente auf Basis des LBR Med deutlich schneller entwickeln, was die Zulassung als Medizinprodukt beschleunigt - ein signifikanter Wettbewerbsvorteil in der Medizintechnik, von dem Kliniken profitieren.

Mit dem LBR Med bietet KUKA ein präzises, multifunktionales und vor allem sicheres Instrument für den Operationssaal. Dieses ist für die unterschiedlichsten Bereiche in der Chirurgie geeignet. Die Handführung, die optimierte Steifigkeit und die Echtzeitsteuerung bieten große Vorteile bei minimal-invasiven Eingriffen, zum Beispiel in der Orthopädie oder der Laserchirurgie.

Das umfangreiche Betriebssystem des LBR Med – KUKA Sunrise.OS Med – bietet vielfältige Funktionen zur Konfiguration und Programmierung von chirurgischen Anwendungen, die den Arzt bei seiner Arbeit unterstützen. Optionale Pakete für kundenspezifische Anforderungen sind jederzeit möglich. Schnittstellen sorgen für eine nahtlose Anbindung der Robotersteuerung an bestehende Kundensysteme.

LBR Med

Erfahren Sie mehr über den sensitiven 7-achsigen Roboterarm für die Medizin