Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Robots chirurgicaux et chirurgie assistée par robot

Précision et sécurité – avec le robot léger sensitif LBR Med, KUKA révolutionne la chirurgie robotique. Pour le succès de la technique médicale, les robots sont indispensables en tant que composants des systèmes d'assistance chirurgicale.


Avantages de la chirurgie assistée par robot

  • Planification hors ligne de la trajectoire

    Grâce à la planification hors ligne de la trajectoire, les médecins peuvent calculer les jalons d'une trajectoire d'intervention sans collision avant l'opération.
  • Guidage manuel précis

    Le guidage manuel précis grâce à la technologie robotique de KUKA facilite par exemple la pose précise d'aiguilles pendant la biopsie.
  • Contrôle en temps réel

    Grâce à la communication en temps réel avec le contrôleur de robot, les opérations basées sur les systèmes de suivi peuvent être surveillées avec précision.
  • Calibrage de haute précision

    La répétabilité élevée de ±0,1 mm ou ±0,15 mm fait de ces robots des assistants chirurgicaux précis pour l'équipe chirurgicale.

Robotique médicale KUKA en salle d'opération : Applications innovantes

Lors de l'application clinique, le robot chirurgical aligne automatiquement la lame de scie à l'endroit où la résection osseuse doit être effectuée grâce à son propre algorithme de contrôle.
Grâce au LBR Med intégré, les chirurgiens expérimentés peuvent réaliser des interventions de haute précision sur le genou. Les caméras apportent leur aide.
Cette solution de chirurgie robotisée de pointe intègre des algorithmes d'analyse d'images numériques automatisés ainsi que l’intelligence artificielle pour combiner orthopédie, impression 3D et robotique. Cela permet de réaliser une implantation adaptée à chaque patient.
ROBIN est l'assistant opératoire idéal qui veille à ce que les résections et les interventions soient réalisées comme prévu.
Le robot pour la neurochirurgie intègre le LBR Med

L’équipe KUKA Medical Robotics

L'expertise en robotique médicale associée à une assistance exclusive

Vous souhaitez offrir à vos clients une qualité maximale, des solutions globales et une flexibilité d'application ? Nous souhaitons que vous ayez également un interlocuteur 24 heures sur 24 lorsqu'il s'agit des robots pour vos appareils médico-techniques. Nous vous accompagnons aussi bien lors de l'intégration du robot dans vos systèmes médicaux que lors de la mise sur le marché.

Opérer en toute sécurité en se basant sur le LBR Med

Le robot LBR Med sensitif est le premier robot au monde à être certifié pour l'intégration dans un dispositif médical selon l'IECEE CB Scheme. Les fabricants de dispositifs médicaux peuvent développer beaucoup plus rapidement des robots chirurgicaux et des instruments médico-techniques sur la base du LBR Med, ce qui accélère l'autorisation en tant que dispositif médical – un avantage concurrentiel significatif dans la technique médicale dont profitent les cliniques.

Avec le LBR Med, KUKA propose un instrument précis, multifonction et surtout sûr pour la salle d'opération. Celui-ci est adapté aux domaines les plus divers de la chirurgie. Le guidage manuel, la rigidité optimisée et le contrôle en temps réel offrent de grands avantages lors d'interventions mini-invasives, par exemple en orthopédie ou en chirurgie par laser.

Le vaste système d'exploitation du LBR Med – KUKA Sunrise.OS Med – offre de multiples fonctions de configuration et de programmation d'applications chirurgicales qui aident le médecin dans son travail. Des packs en option pour répondre aux besoins spécifiques des clients sont toujours possibles. Les interfaces assurent une connexion transparente du contrôleur de robot aux systèmes existants des clients.

LBR Med

En savoir plus sur le bras du robot sensitif à 7 axes pour la médecine

Domaines d'application des robots médicaux