Choisissez votre emplacement:

Emplacement

La robotique pour les massages et les traitements esthétiques

Greffe de cheveux, massage, chirurgie esthétique – grâce à sa précision et à son doigté, le LBR Med est indispensable dans le domaine de l'esthétique médicale et du traitement de bien-être. En tant que robot intégré dans des dispositifs médicaux, il est parfaitement adapté aux applications sensibles impliquant un contact physique.


Traitements de bien-être et applications de beauté basés sur la robotique

Les systèmes robotisés utilisés dans le domaine de l'esthétique médicale et du bien-être sont généralement en contact direct avec le corps du patient. C'est pourquoi la robotique doit pouvoir agir avec une sensibilité extrême. Le robot léger LBR Med apporte la sensibilité nécessaire pour pouvoir suivre les moindres mouvements du patient pendant le traitement. En outre, le bras du robot est prédestiné pour les applications répétitives telles que les greffes de cheveux ou les massages. Sa technologie sensorielle garantit des traitements sûrs et des résultats optimaux.

Les cabinets et les cliniques profitent de la richesse des fonctions du LBR Med, qui peut être intégré dans des logiciels spécifiques au client via de nombreuses interfaces. De plus, l'intelligence artificielle s'immisce de plus en plus dans les domaines du bien-être et de la médecine esthétique et façonne leurs approches thérapeutiques et leurs traitements.

Médecins et patients bénéficient de la technologie innovante du LBR Med en matière de chirurgie esthétique et de bien-être

  • Doigté

    Grâce aux capteurs intégrés, le robot peut appliquer des forces planifiées ou réagir au toucher.
  • Précision et constance

    La répétabilité du LBR Med de ±0,1 à ±0,15 mm peut rendre les traitements tels que la greffe de cheveux plus précis et plus fiables.
  • Un design attrayant

    Les 7 axes et la surface biocompatible complètent le design organique, qui s'inspire du bras humain.
  • Communication en temps réel

    Grâce à la communication avec le contrôleur en temps réel, la position du robot peut être saisie et influencée en quelques millisecondes.

La robotique médicale en action : des voies innovantes dans la médecine esthétique et le bien-être

Robot de massage IA révolutionnaire qui combine parfaitement l'intelligence artificielle et la robotique pour améliorer le bien-être des personnes sans intervention manuelle.
Le traitement ARTAS iX est une méthode automatisée mini-invasive basée sur l'IA, pour un résultat esthétique optimal.

L’équipe KUKA Medical Robotics

L'expertise en robotique médicale associée à une assistance exclusive

Nous vous soutenons globalement et 24 heures sur 24 en matière de développement, de conseil et d'assistance, afin de garantir que nos composants robotiques répondent aux normes médicales élevées du secteur du bien-être et de l'esthétique.

Robotique KUKA : un doigté et une précision exceptionnels pour un traitement optimal

En tant que composant robotique, le LBR Med peut soit transposer la pression avec précision dans des appareils de massage, soit travailler sans relâche avec une précision submillimétrique lors de la greffe de cheveux. Outre les massages et les greffes de cheveux, le LBR Med convient également aux procédures telles que l'élimination des tatouages, des pigments cutanés ou des poils. Des normes de sécurité garantissent que le système robotique s'arrête immédiatement en cas d'irrégularités ou de déviations.

Avec le système d'exploitation associé KUKA Sunrise.OS Med, les traitements esthétiques et les massages peuvent être programmés rapidement et avec succès, car de vastes offres de progiciels optionnels et d'interfaces sont disponibles pour des adaptations individuelles.

Il convient de souligner le certificat CB selon l'« IECEE CB Scheme » reconnu au niveau international pour le matériel et le logiciel du LBR Med. Grâce à cette certification, les fabricants de dispositifs médicaux peuvent mettre plus rapidement et plus facilement leurs robots médicaux sur le marché.

LBR Med

Ce robot léger sensitif a été spécialement développé pour des applications médicales et se distingue par sa précision, son doigté et son aptitude au contact direct avec les humains.

Où utilise-t-on les robots KUKA en médecine ?