选择您所在的地点:

位置

用于按摩和美容护理的机器人技术

无论是植发、按摩还是美容外科手术,LBR Med 凭借其精确性和灵敏度,在医学美容与健康护理领域占据着不可或缺的地位。作为集成在医疗设备中的机器人,它在涉及身体接触的敏感应用中表现得尤为出色。


基于机器人的健康护理疗法和美容应用

机器人辅助系统在医学美容和健康领域通常与患者的身体直接接触因此,机器人技术必须具备极高的灵敏度。LBR Med 轻型机器人具备所需的灵敏度,能够在治疗过程中跟随患者的微小动作。此外,这款机械臂还非常适合植发或按摩等重复性应用。其传感器技术保证了安全治疗和最佳治疗效果。

诊所和医院可以利用 LBR Med 的丰富功能,这些功能可通过众多接口集成到客户特定的软件中。此外,人工智能正不断渗透到健康和医学美容领域,影响着其治疗方法和治疗过程。

在美容外科及健康护理领域,医生和患者都受益于 LBR Med 的创新技术

  • 灵敏度

    得益于集成的传感器,机器人能够施加预定的力或对触碰做出反应。
  • 准确性和一致性

    LBR Med 的重复精度为 ±0.1 至 ±0.15 mm,这一特性使得植发等治疗过程更加精确和可靠。
  • 备受青睐的设计

    7 个轴和生物相容性表面完善了仿照人臂的有机设计
  • 实时通信

    通过与控制器进行实时通信,机器人的位置能够在毫秒级的时间内被获取并调整。

医学机器人应用实例:美容医学与健康护理领域的创新方法

开创性的人工智能按摩机器人,完美结合了人工智能和机器人技术,无需人工干预即可带来舒适体验。
ARTAS iX 治疗是一种基于人工智能的自动化微创方法,旨在塑造美学极致效果。

KUKA Medical Robotics 团队

医疗机器人技术的专业知识与专属支持服务完美结合

我们在全球范围内全天候地为您提供开发、咨询及支持服务,确保我们的机器人组件符合健康护理及美容行业的严格医疗标准。

KUKA 机器人技术:卓越的灵敏度和精确度,确保最佳治疗效果

作为机器人组件,LBR Med 既可以在按摩设备中精确地施加压力,又可以在植发过程中以亚毫米级的精度持续工作。除了按摩和植发之外,LBR Med 还适用于去除纹身、皮肤色素处理或脱毛等治疗。安全标准确保机器人系统在出现异常和偏差时能够立即停止运行。

配套的 KUKA Sunrise.OS Med 操作系统提供了丰富的可选软件包和接口,用户可以迅速而高效地对美容治疗和按摩进行编程。

特别值得一提的是,LBR Med 的硬件和软件已经获得了依据国际公认的 IECEE CB 体系所颁发的 CB 认证。凭借这一认证,医疗产品制造商能够更快、更轻松地将其医疗机器人推向市场。

LBR Med

这款灵敏的轻型机器人专为医疗应用而开发,它具有高精度和灵敏度,并且能够安全地与人直接接触。

KUKA 机器人在医学领域具体应用在哪些方面?