Scegli la tua località:

Posizione

Robotica per massaggi e trattamenti estetici

Trapianto di capelli, massaggi, chirurgia estetica: grazie alla sua precisione e sensibilità, l'LBR Med è indispensabile nei trattamenti della medicina estetica e del wellness. Come robot integrato nei prodotti medicali, è l’ideale nelle applicazioni sensibili con contatto fisico.


Trattamenti benessere e applicazioni estetiche robotizzate

Generalmente, i sistemi robotizzati nell'estetica medica e nel settore wellness toccano direttamente il corpo del paziente. Per questo motivo, la robotica deve essere in grado di agire con estrema delicatezza. Il robot leggero LBR Med ha la sensibilità necessaria per seguire anche i piccoli movimenti del paziente durante il trattamento. Inoltre, il braccio del robot è perfetto per le applicazioni ripetitive, come il trapianto di capelli o i massaggi. La sua tecnologia a sensori garantisce trattamenti sicuri e risultati ottimali.

Gli studi e le cliniche beneficiano delle numerose funzioni dell’LBR Med, che possono essere integrate in software personalizzati attraverso numerose interfacce. Inoltre, l'intelligenza artificiale avanza sempre più anche nel settore del wellness e della medicina estetica, influenzando gli approcci terapeutici e i trattamenti.

I benefici creati della tecnologia innovativa dell'LBR Med nel campo della chirurgia estetica e del wellness

  • Grande sensibilità

    Grazie ai sensori integrati, il robot è in grado di applicare forze programmate o reagire al contatto.
  • Precisione e costanza

    La precisione di ripetibilità dell'LBR Med, è tra ±0,1 e ±0,15 mm, rende più precisi e affidabili trattamenti come il trapianto di capelli.
  • Design attraente

    I 7 assi e la superficie biocompatibile completano il design organico, modellato sul braccio umano.
  • Conessi in tempo reale

    Attraverso la comunicazione in tempo reale con il sistema di comando, la posizione del robot può essere registrata e adattata in pochi millisecondi.

Impiego della robotica medicale: approcci innovativi per la medicina estetica e per il benessere

Pionieristico robot massaggiatore IA, che combina perfettamente l’intelligenza artificiale e la robotica per migliorare il benessere delle persone senza interventi manuali.
Il trattamento con il sistema ARTAS iX è un metodo automatizzato e minimamente invasivo basato sull’IA e garantisce risultati ottimali dal punto di vista estetico.

Team KUKA Medical Robotics

Competenza nella robotica medica unita a servizi di assistenza esclusivi

Ti affianchiamo a livello globale e 24 ore su 24 nello sviluppo, nella consulenza e nell’assistenza, per garantire che i nostri componenti robotici soddisfino gli elevati standard medici dei settori del wellness e dell'estetica.

La robotica KUKA: eccezionale sensibilità e precisione per i trattamenti 

Come componente robotico, l’LBR Med è in grado di applicare pressioni precise nei dispositivi per i massaggi o di lavorare instancabilmente con una precisione sub-millimetrica durante un trapianto di capelli. Oltre che per i massaggi e i trapianti di capelli, l’LBR Med è adatto anche per interventi come la rimozione di tatuaggi e di pigmenti della pelle o la depilazione. Gli standard di sicurezza garantiscono l'arresto immediato del sistema robotico in caso di irregolarità e deviazioni.

Con il sistema operativo KUKA Sunrise.OS Med, i trattamenti estetici e i massaggi possono essere programmati in modo rapido e corretto, anche grazie all'ampia gamma di pacchetti software opzionali e alle interfacce disponibili per le regolazioni personalizzate.

Particolarmente rilevante è il certificato CB secondo lo schema IECEE CB, riconosciuto a livello internazionale, per l'hardware e il software dell'LBR Med. Grazie a questa certificazione, i produttori di dispositivi medici possono immettere sul mercato i loro robot medicali in modo più rapido e semplice.

LBR Med

I robot leggeri e sensibili sono stati sviluppati appositamente per applicazioni mediche e sono caratterizzati da precisione, sensibilità e idoneità al contatto diretto con le persone.

Dove vengono utilizzati i robot KUKA nel campo della medicina?